Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč SICAM FCM plus?

SICAM FCM plus je indikátor zkratu a uzemnění pro kabelové sítě středního napětí, kompatibilní s integrovanými senzory SiBushing. Monitorujte podmínky sítě a získejte transparentnost pro rezonanční, kompenzované, izolované a pevně uzemněné systémy neutrálních bodů od 6,6 kV do 36 kV.

Integrace obnovitelných zdrojů energie ohrožuje stabilní napájení a způsobuje neplánované výpadky. SICAM FCM plus řeší tento problém přesnou a rychlou lokalizací poruch prostřednictvím směrového a nesměrového monitorování zkratu a pozemních poruch. Rychle obnovte službu, minimalizujte prostoje a zvyšte odolnost sítě.

Snižte náklady na instalaci díky snadnému připojení zástrčky RJ45 pro senzory SiBushing. Zařízení poskytuje přesnou teplotní kompenzaci, aby se eliminovala rekalibrace a údržba. Získejte přístup k naměřeným hodnotám v reálném čase prostřednictvím rozhraní RS485 MODBUS RTU pro lepší řízení provozu.

Klíčové výhody

Snižte náklady na instalaci

Minimalizujte náklady na instalaci díky snadnému nastavení pomocí konektorů RJ45 pro snímače průchodky SI. Zjednodušte nasazení, přidělujte zdroje kritickým úkolům a optimalizujte rozpočty projektu.

Přesně lokalizujte chyby

Rychle lokalizujte chyby, abyste ušetřili náklady. Selektivní informace o poruchách s indikací směru umožňují „samoléčivé“ aplikace.

Optimalizace výkonu mřížky

Dosáhněte transparentnosti ve své kabelové síti vysokého napětí pomocí aktuálních naměřených hodnot pro řízení provozu. Tyto údaje využijte k vyhodnocení vaší distribuční sítě a k informovanému rozhodování.

DOPORUČENÉ MOŽNOSTI

Vlastnosti a funkce

Prozkoumejte zdroje