Komplexní monitorování
Snadná detekce (lokálně i vzdáleně) zemních poruch v kabelových sítích středního napětí do 36 kV (± 10%), 50 Hz/60 Hz.
Použijte SICAM EFI k detekci zemních poruch v kabelových sítích středního napětí. Detekuje a indikuje (lokálně i vzdáleně) poruchy v radiálních nebo otevřených kruhových kabelových sítích pevných nebo nízkoodporových uzemněných mřížek.
SICAM EFI průběžně vyhodnocuje hodnoty proudu z externích senzorů. Rychle detekuje a signalizuje zemnící poruchu, když je překročena nastavená prahová hodnota, což umožňuje rychlejší obnovu služeb a zlepšuje dostupnost sítě.
Zajistěte nepřetržitý provoz s duálním AC/DC napájecím zdrojem a baterií a zachovejte funkčnost po vypnutí hlavního napájení. Snadná instalace pomocí snímačů s děleným jádrem, ideální pro dodatečnou montáž na kabely VN. Vestavěné zádržné systémy zabraňují falešným detekcím poruch v důsledku náběhových proudů a operací automatického opětovného uzavření a poskytují přesné a spolehlivé indikace.
Detekujte a lokalizujte zemní poruchy rychleji v radiálních a otevřených kruhových sítích.
Spolehněte se na vyšší dostupnost distribuční sítě, menší prostoje a nižší ztráty příjmů.
Zjednodušte nastavení pomocí přepínačů DIP.
Snadná detekce (lokálně i vzdáleně) zemních poruch v kabelových sítích středního napětí do 36 kV (± 10%), 50 Hz/60 Hz.
Vyberte externí snímače proudu s různými průměry a délkami kabelů (3,5 m, 5 m, 16 m). Nainstalujte senzory s děleným jádrem na stávající kabely středního napětí pro nová nastavení nebo dodatečné vybavení. Senzory vyhovující standardu IP68W umožňují venkovní použití.
Průběžně vyhodnocujte signály k detekci zemních poruch překračujících prahové hodnoty. Signální poruchy prostřednictvím LED, vlajky, binárního výstupu a volitelné signální lampy. Duální napájení AC/DC a baterie zajišťuje nepřetržitý provoz po vypnutí hlavního napájení.