Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Usmívající se energetický pracovník v telefonu s přilehlou čepicí, překryté stylizovanou grafikou Siemens „X“ na tmavě modrém pozadí.

Siemens na veletrhu Enlit Europe, 10.-12. listopadu, pavilon a.A50, Vídeň

Objevte, jak sítě využívající umělou inteligenci mohou odemknout až o 30% větší kapacitu a zároveň snížit výpadky až o 30%.

Proč SICAM A8000 CP-8010/12?

Nová kompaktní RTU série SICAM A8000 CP-8010/12 je založena na platformě SICAM 8. Používá se v rozváděčích nízkého a středního napětí a je optimalizován pro řízení a monitorování distribuce energie, tj. jako automatizace distribuční sítě. Snap‑On RGB displej CM‑8880 umožňuje místní přístup k diagnostickým a stavovým informacím a také jednoduché operace na místě.

Vaše výhody s SICAM A8000 CP-8010/12:

• Volitelný displej: Umožňuje rychlou lokální diagnostiku a jednoduchý provoz přímo na zařízení.

• Digitalizované RMU: Povolení pokročilého monitorování a řízení

• Komunikace s mobilními sítěmi: přes LTE s GPRS-fallback (k dispozici v CP-8012)

• Bezdrátová komunikace

• Připojení IoT: Poskytování dat prostřednictvím zabezpečeného internetového připojení k cloudovým službám a aplikacím

• V souladu s normami IEC 62443 a IEC 62351: Zajišťuje robustní kybernetickou bezpečnost pro bezpečnou a vyhovující automatizaci sítě

Klíčové výhody

Menší složitost, nižší náklady

Kombinace hardwaru, softwaru, řadiče a inženýrství na jedné platformě snižuje námahu na školení, rozhraní a náklady na údržbu díky konzistentnímu inženýrství se SICAM Device Manager.

Kompaktní, flexibilní a budoucí RTU

Integrovaný napájecí zdroj a vstupy a výstupy, volitelný displej Snap‑On (CM‑8880), modulární rozšiřitelnost I/O a široké možnosti komunikace umožňují použití v široké škále aplikací automatizace napájení.

Nejvyšší kybernetická bezpečnost a provozní spolehlivost

Certifikováno podle IEC 62443, navrženo pro prostředí rozvodny a v souladu s moderními bezpečnostními normami pro zajištění dlouhodobé ochrany investic a bezpečného provozu.

Vybrané funkce

Odvětví

Select...

SICAM CP-8010/12 v Energetické inženýrství

SICAM CP-8010/12 podporuje energetické společnosti v automatizaci distribuční sítě tím, že umožňuje spolehlivé řízení, monitorování a výměnu dat v sítích VN. Jeho robustní design RTU, bezpečná komunikace a standardizované protokoly umožňují bezproblémovou integraci do užitkových SCADA a řídicích systémů.

Vnitřní elektrárna Sandersdorf

Prozkoumejte Resources (v angličtině)