Řada SICAM A8000 je modulární řada zařízení pro telekomunikační a automatizační aplikace ve všech oblastech dodávek energie. Jeho konstrukce je vhodná pro drsné okolní podmínky a vysokou pevnost napětí až do 5 kV, zajišťuje spolehlivost a zabraňuje selhání přímo v rozvodnách. Modularita platformy poskytuje škálovatelné řešení pro všestranné aplikace a vysokou bezpečnost investic.
Výkon v hrubém stavu
Díky mechanicky stabilním modulům a rozšířenému teplotnímu rozsahu od -40 do +70 °C lze řadu SICAM 8000 používat i v těch nejnáročnějších podmínkách.