Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč právě SENTRON Powermanager?

Transparentnost pro nižší náklady na energii a vyšší dostupnost zařízení: SENTRON Powermanager umožňuje energetickým manažerům, energetickým konzultantům a správcům budov sledovat spotřebu energie v budovách a závodech, sledovat stav jejich distribuce energie a kvalitu energie a generovat zprávy o provozním hospodaření s energií podle normy ISO 50001. Software obsahuje vše, co potřebujete pro komplexní správu energie - od bezpečné správy práv a široké škály typů zpráv až po flexibilní aktualizace softwaru. Kromě toho software podporuje jak zařízení SENTRON, tak všechna ostatní zařízení, včetně zařízení třetích stran, s horní hranicí systému 1 000 zařízení na server.

Klíčové výhody

Zvyšte energetickou a nákladovou efektivitu

Získejte transparentnost ohledně spotřeby energie a využijte řízení zátěže k optimalizaci provozu.

Vyšší spolehlivost a dostupnost

Využijte prediktivní údržbu, abyste předešli neplánovaným odstávkám a maximalizovali dostupnost nízkonapěťových distribučních systémů.

Zůstaňte v souladu s normami ISO

Vytvářejte reporty se SENTRON Powermanager pro provozní řízení energie podle ISO 50001.

Vybrané funkce

Komplexní hlášení napájení

Vysoká energetická transparentnost díky komplexnímu reportingu

  • Zpracování a export dat pro širokou škálu energetických zpráv, jako je absolutní energie, rozptyl zatížení, zpráva nákladového centra, zpráva sankey, top 10 spotřebitelů energie atd.
  • Integrovaný dlouhodobý archiv pro analýzu dat v delších časových obdobích
  • Reportování a ukládání sestav ve více formátech
  • Možnost přeposílání zpráv do e-mailového seznamu nebo složky
ab325d64-03c4-4c0e-8a5a-5d1e8998cf26-pm-90-PAC3220-Energymanagement-bright-1280x720

Spolehlivé monitorování kvality napájení

Vyšší dostupnost a účinnost díky transparentní kvalitě napájení

  • Jednoduché, předkonfigurované řídicí panely založené na prohlížeči na úrovni zařízení, oblasti a systému pro hodnocení kvality napájení podle EN 50160
  • Alarmy v případě odchylek napětí, harmonických, poklesů a bobtnání napětí, jakož i přechodných jevů
  • Hlášení v souladu s EN 50160
  • Monitorování pomocí PQ Advisor v SENTRON Powermanager prostřednictvím protokolu IEC 61850 s přístroji kvality napájení SICAM Q100 a SICAM Q200

Přečtěte si více v našem informačním listu „Kvalita napájení pro datová centra“

Spolehlivé monitorování stavu

Vyšší dostupnost díky spolehlivému monitorování stavu

  • Celosystémový řídicí panel stavu a jednotlivé displeje s důležitými KPI pro integrovanou diagnostiku, správu poruch a údržby
  • Informace o stavu jističů (SENTRON 3VA a 3WA), jako je zdravotní stav v přesném procentu a očekávaná zbývající životnost

Vaše výhody pro monitorování stavu a správu údržby

  • K dispozici jsou předdefinované standardní pohledy, možnost přizpůsobení na míru
  • Rychlá lokalizace chyb a závad a prevence odstávek
  • Preventivní plánování údržbářských prací
7aa89d96-6b72-4fa4-a87b-8005aae51b43-pm-90-udv-healthdashboard-1280x720
480423a1-9412-4e58-8581-c27ca36f4ce2-pm-80-sentron-powermanager-cost-center-1280x720

Flexibilní uvedení do provozu

Individuálně přizpůsobitelné uživatelské rozhraní, řídicí panely a sestavy

  • Individuálně definovatelné alarmy, seznamy alarmů, přizpůsobitelné šablony zařízení a konfigurovatelné řídicí panely
  • Logo společnosti nebo definovaná záhlaví a zápatí lze přidat do standardních šablon sestav
  • Struktura zpráv s více složkami a je možné generovat a ukládat sestavy ve více formátech
  • Standardizovaná grafická knihovna se stovkami předdefinovaných prvků pro rychlé generování animované grafiky, kterou lze přizpůsobit konkrétnímu projektu
  • Volitelný grafický editor pro přizpůsobený design, který lze použít i na jiných systémech SENTRON Powermanager bez dalších instalací

Nejčastější dotazy