Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč přepěťová ochranná zařízení?

Jen v Německu je každoročně hlášeno několik set tisíc případů poškození způsobených úderem bleskem a přepětím, přičemž výsledné náklady se pohybují v rozmezí několika milionů eur. SENTRON overvoltage protection devices jsou komplexním řešením pro zabezpečení elektrických instalací. Spolehlivě zabraňují poškození při úderech blesku a přepětí, chrání vaše systémy před poruchou, zničením zařízení a dokonce i požárem. Naše portfolio nabízí třístupňovou koncepci ochrany, která zajišťuje, že opatření jsou přizpůsobena vašim konkrétním místním podmínkám a požadavkům. Mezi produkty v portfoliu přepěťových ochranných zařízení SENTRON patří:

  • Svodiče osvětlení SENTRON 5SD7, typ 1
  • SENTRON 5SD7 kombinované svodiče přepětí, typ 1 a typ 2
  • SENTRON 5SD7 kombinovaný svodič, typ 1 a 2
  • SENTRON 5SD7 přepěťové svodiče, typ 2
  • Svodiče přepětí SENTRON 5SD7, typ 1,2 a 3
  • SENTRON 5SD7 PV svodiče přepětí, typ 2
em grafik typen v11.

Klíčové výhody

Přizpůsobeno místním podmínkám a individuálním potřebám

Klíčem je systematická koncepce „odstupňované ochrany“: Chraňte napájecí a komunikační vedení, od koncových zařízení až po vstup do budovy, pomocí přepěťových ochranných zařízení různých tříd výkonu, vybraných na základě elektrického zatížení.

Doplněk k bleskosvodiči

Podle IEC 61312-1 jde přibližně 50% bleskového proudu na zem přes svodič blesku. Až 50% zbývajícího proudu vstupuje do budovy a vyžaduje opatření proti přepětí.

Vybrané funkce