Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Stáhněte si produktovou brožuru zde

Další informace o funkcích a možnostech tohoto produktu.

Vzduchový jistič SENTRON 3WD

3WD DC Air Circuit Breaker je vyvinut na základě pokročilé technologie ACB společnosti Siemens a je speciálně navržen pro scénáře distribuce stejnosměrného napájení. Model 3WD je vybaven jmenovitým napětím až 1000 V, jmenovitým proudem až 2000A a vypínací kapacitou až 65 kA. Je vybaven komplexními ochrannými funkcemi a standardně je dodáván s režimem bezpečnostní údržby DAS+ pro stabilní provoz zařízení a bezpečnost personálu a zároveň poskytuje účinnou a spolehlivou ochranu stejnosměrných distribučních systémů. 3WD splňuje aplikační požadavky stejnosměrných parků, datových center a dalších.

3wd-dc-acb19-3wd2220-4ae52-3dd1-product-photo-mhero-1280x720

Robustní výkon

Vzduchový jistič 3WD DC je navržen pro náročné scénáře distribuce stejnosměrného napájení. Může se pochlubit výjimečnými výkonovými parametry: jmenovitým napětím do 1000 V, jmenovitým proudem až 2000A a vypínací kapacitou 65 kA.

Flexibilní konfigurace

3WD nabízí komplexní ochranné funkce, včetně přetížení, zkratu, okamžitého zkratu a ochrany proti zemním poruchám, které spolehlivě splňují složité a rozmanité požadavky na ochranu distribuce energie.

Vylepšená ochrana osobní bezpečnosti

Bezpečnostní režim údržby DAS+ je standardně dodáván pro zajištění stabilního provozu zařízení a bezpečnosti personálu. Očekávejte efektivní a spolehlivé zabezpečení stejnosměrných distribučních systémů.

Vybrané funkce