Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Interoperable SCWS Safety System with EULYNX Interface na bázi Schweizer Electronic

Schweizer Electronic je lídrem na evropském trhu v oblasti automatizované ochrany na kolejích pro rušné železnice. Společnost vyvíjí výstražné systémy s certifikací SIL4 pro pracovníky na trati a rozšířila své portfolio o ne‑SIL geofencingová zařízení. Tyto systémy upozorňují pracovníky na trati nebo v její blízkosti a zvyšují bezpečnost na staveništích a na staveništích údržby.

S cílem dále omezit přerušení práce a optimalizovat provoz vyvíjí Schweizer Electronic výstražná řešení založená na signalizaci (SCWS) pomocí standardizovaných rozhraní, jako jsou rozhraní mezi ILTIS a blokovacími systémy nebo spoji vyhovujícími EULYNX. Technologie je ve vývoji a připravena k pilotní implementaci.

Proč Automatizovaný bezpečnostní systém kolejových pracovníků s adaptéry rozhraní?

PoC SIL4 pro ochranu pracoviště, která minimalizuje přerušení provozu a zvyšuje efektivitu údržby pomocí dat o blokování v reálném čase a automatických varování specifických pro trasu. Jeho architektura založená na adaptéru zajišťuje zpětnou kompatibilitu, zatímco design kompatibilní s EULYNX umožňuje připravenost na ETCS Level 2. To chrání investice do životního cyklu, posiluje bezpečnost a kybernetickou bezpečnost a umožňuje operátorům budoucnost nezávislou na dodavateli.

Elektronická zařízení s notebookem a schématem

Výhody

  • Poskytuje včasná upozornění na ochranu pracovníků specifická pro trať, což umožňuje efektivnější, koordinovanější a bezpečnější činnosti údržby na trati a kolem ní.
  • Poskytuje modulární, standardizované řešení typu end-to-end s flexibilní digitální architekturou, která splňuje vysoké provozní požadavky údržby a správy aktiv. Jeho modularita umožňuje škálovatelnost, rychlé nasazení a nákladovou efektivitu v různých železničních prostředích
  • Podporuje stávající infrastrukturu prostřednictvím modulárního adaptérového rámce, což umožňuje bezproblémovou integraci se staršími blokovacími zařízeními — včetně starších generací a systémů připojených k ILTIS — bez nákladného přepracování nebo výměny.
  • Zjednodušuje manipulaci se změnami topologie sítě a snižuje úsilí v místech, kde tradiční trvalé výstražné systémy vyžadují opakované technické aktualizace pro každou úpravu infrastruktury.
  • Zajišťuje dlouhodobou životaschopnost prostřednictvím plné digitalizace a rozhraní vyhovujících EULYNX a poskytuje vysokou úroveň bezpečnosti, kybernetické bezpečnosti a flexibility pro splnění měnících se potřeb zákazníků, včetně integrace funkcí ochrany vlaků.

Vybrané funkce

Case Study

Výstražné systémy založené na signálních skříních

Schopnost SCWS EULYNX

Varování SIL3/4 prostřednictvím EULYNX SCI‑CC umožňují rychlejší a efektivnější ochranu železničního pracoviště bez traťového vybavení. Snadné změny topologie prostřednictvím XML a registrace zařízení.

Typy použití ve skutečném světě

Select...

Automatizovaný výstražný systém založený na SCWS

Systém TSS vyhovující EULYNX se integruje s digitálními a staršími blokovacími zařízeními za účelem poskytování varování založených na trasách pomocí dat v reálném čase. Zajišťuje bezpečnost SIL4, minimalizuje komponenty v terénu, chrání stávající aktiva a umožňuje budoucí integraci ETCS pro interoperabilní digitální železniční provoz.

Projděte si zdroje a související produkty

Další informace a zdroje