Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč spínače SCALANCE X-400 vrstvy 3?

Navrhujte a spravujte komunikační sítě od úrovně řízení až po úroveň správy a umožněte vysokou dostupnost pomocí řízeného přepínače SCALANCE X-400 vrstvy 3.

Průmyslové sítě čelí rostoucím požadavkům a složitým aplikacím. Náš přepínač SCALANCE X-400 řeší tyto výzvy mnoha porty, vysokými přenosovými rychlostmi a podporou optických a měděných kabelů. Využijte výhod přenosu dat přes Ethernet a gigabitové přenosové rychlosti, které poskytují vysoký výkon pro vaše operace a robustní flexibilitu pro vaši průmyslovou síť:

  • Dosáhněte flexibilního nastavení sítě a implementujte náročné aplikace s vysokou hustotou portů a různými možnostmi šířky pásma
  • Spoleh
  • livě pracujte v náročných průmyslových prostředích, protože přepínač funguje od -40° do +60° Použijte integrovanou funkci VLAN ke
  • strukturování velké produkce sítě, zvyšující organizační a provozní efektivitu

Klíčové výhody

Zvyšte flexibilitu sítě

Přizpůsobte svou síť rostoucím požadavkům se zvýšenou flexibilitou. Přepínač SCALANCE X-400 vrstvy 3 poskytuje robustní řešení pro vyvíjející se komunikační potřeby, takže vaše infrastruktura zůstává agilní a reaguje na změny.

Dosažení vysoké dostupnosti sítě

Navrhujte sítě od řídicí až po úroveň správy pro vysokou dostupnost. To umožňuje nepřetržitý provoz a minimalizuje prostoje a poskytuje spolehlivý základ pro vaše kritické průmyslové procesy a tok dat.

Zjednodušte a zefektivněte správu sítě

Zefektivněte správu složitých výrobních sítí. Integrovaná funkce VLAN umožňuje přehledné strukturování a virtuální segmentaci, snižuje provozní složitost a zjednodušuje správu vašeho týmu.

Vybrané funkce