Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč spínače SCALANCE X-300 pro montáž do racku?

Switche SCALANCE X-300 Rackmount a Ethernet integrují provozní technologie (OT) a informační technologie (IT), které pomáhají spolehlivě a bezpečně propojit vaše stroje a senzory.

Od rackových přepínačů přes ethernetové přepínače až po přepínače pro extrémně náročná průmyslová prostředí, přepínače SCALANCE X-300 vám pomohou při budování flexibilní a zabezpečené síťové infrastruktury ve vaší dílně.

Produkty SCALANCE X-300 zahrnují:

  • SCALANCE XC-300/SCALANCE XCM-300: Kompaktní ethernetové přepínače pro vysoce výkonné závodní sítě
  • SCALANCE XR-300/SCALANCE XRM-300: Přepínače pro montáž do racku s flexibilními možnostmi aplikace až do +70 °C
  • SCALANCE XR-300WG: Cenově optimalizovaný a prostorově úsporný přepínač pro montáž do racku s třídou ochrany IP30

Klíčové výhody

Navrhujte flexibilní a bezpečná řešení

Kombinujte OT a IT pro flexibilnější a bezpečnější dílnu. Ethernetové přepínače SCALANCE X-300 jsou k dispozici jako kompaktní nebo 19palcová zařízení pro montáž do racku.

Povolit vysokou dostupnost sítě

Využijte vysokou dostupnost sítě prostřednictvím redundantních mechanismů, jako jsou MRP a virtuální sítě LAN, a přenos až 10 Gbit/s.

Optimalizujte prostor

Přepínače SCALANCE X-300 nabízejí až 28 koncových zařízení v malém instalačním prostoru.

Doporučené možnosti