Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč SCALANCE X-100?

SCALANCE X-100 je řada neřízených ethernetových přepínačů a mediálních převodníků ideálních pro nastavení malých průmyslových sítí za skvělou cenu. Protože není nutné je konfigurovat, umožňují tato zařízení rychlou a nekomplikovanou síťovou integraci pro strojově orientované aplikace. Ať už s 8 nebo 24 porty, použití v rozvaděči nebo v blízkosti stroje: Naše široké portfolio SCALANCE X-100 nabízí nespravované průmyslové ethernetové přepínače a převodníky médií pro různé požadavky a úkoly.

  • Řada možností zahrnuje:

    • SCALANCE XC-100 SCALANCE XCM-100 SCALANCE XR-100WG
    • SCALANCE XB-100 SCALANCE XCM-100
    • převodník médií
  • Klíčové výhody

    Použití v náročných prostředích

    Vydrží drsné podmínky a extrémní teploty od -40° C do +70° C. Spínače SCALENCE používejte v oblastech s rizikem výbuchu zóny 2 podle ATEX a IECEx.

    Rychlá integrace

    Zrychlete integraci vaší sítě. Nespravované přepínače nemusí být konfigurovány, takže je můžete snadno integrovat do své průmyslové sítě.

    Zlepšete své operace

    Přepí@@

    nače, které jsou vybaveny velkým počtem ethernetových portů, redundantním napájecím zdrojem ve verzích 24 V DC a malými montážními hloubkami, které šetří místo v rozvaděči, poskytují spolehlivý výkon.

    Doporučená řešení