SCALANCE LPE je malý a robustní lokální procesor s výkonným CPU. Je flexibilně použitelný — například pro okrajové aplikace, které vám umožní výrazně zvýšit efektivitu vašich zařízení. SCALANCE LPE shromažďuje data přímo v procesu, předzpracovává je a zpřístupňuje jiným systémům. Možnými aplikacemi jsou např. monitorování stavu více zařízení pro účely prediktivní údržby nebo detekce anomálií v komunikačních sítích. Díky výkonnému CPU zpracovává procesorový motor několik aplikací současně. Jeho operační systém založený na Linuxu vám umožňuje implementovat vlastní aplikace vyvinuté i aplikace dostupné na trhu (například Docker©) s jedním zařízením.
Proč SCALANCE LPE (Local Processing Engine)?
Klíčové vlastnosti
Průmyslový design
Navrženo pro použití při teplotách od —40 °C do +60 °C. Lokální procesorový motor je bez ventilátoru, má redundantní napájení a díky své kompaktní konstrukci se hodí do každé rozvaděče. Díky výkonnému CPU dokáže SCALANCE LPE zpracovávat více aplikací současně. Široká škála schválení, včetně železniční a nebezpečné zóny 2, rozšiřuje rozsah jeho použití.
Maximální flexibilita a otevřenost k vašim nápadům
Jako otevřený systém založený na Linuxu vám SCALANCE LPE umožňuje implementovat vlastní aplikace. Může fungovat jako průmyslový počítač, hraniční zařízení, pro detekci síťových anomálií, firewall nebo router a podporuje aplikace dostupné na trhu, včetně řešení vzdáleného přístupu Zero Trust.
Bezproblémová integrace a systémová kompatibilita
Pouzdro odpovídá designu SIMATIC S7-1500 a zajišťuje bezproblémovou integraci s portfoliemi SCALANCE a SINEC. Jeho rozměry a struktura dokonale zapadají do ostatních komponent pro správu sítě Siemens.
Spolehlivě odolné vůči budoucnosti pro dlouhodobé používání
Umožňuje koncepty strojů a zařízení připravené na budoucnost navržené pro dlouhodobý úspěch. Flexibilní platforma zajišťuje, že můžete využívat komunitní vývoj po celá léta bez změny hardwaru.

Kybernetická bezpečnost pro průmysl
Bezpečnostní informace
Aby bylo možné chránit zařízení, systémy, stroje a sítě před kybernetickými hrozbami, je nutné implementovat — a neustále udržovat — holistický a nejmodernější koncept průmyslové bezpečnosti. Produkty a řešení společnosti Siemens tvoří pouze jeden prvek takového konceptu. Pro více informací o průmyslové bezpečnosti navštivte prosím.