Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč technologie kabeláže FastConnect?

Kabeláž průmyslových zařízení je náročná, s problémy vznikajícími při odizolování kabelů, montáži zásuvného konektoru nebo připojování jader. FastConnect je rychlomontážní kabelový systém pro konfiguraci sítí Industrial Ethernet, PROFINET nebo PROFIBUS v průmyslových závodech.

FastConnect snižuje složitost a šetří rozhodující čas tím, že montáž na místě je rychlá, snadná a spolehlivá. Sofistikovaný systém pomáhá předcházet chybám při instalaci a zlepšuje provozní dostupnost. Kromě osvědčených standardních délek propojovacího kabelu Industrial Ethernet M12-180/M12-180 si můžete objednat délky dle požadavků zákazníka od 0,3 m do 88 m.

FastConnect obsahuje měděné kabely a konektory, optické kabely a konektory a kabely pro napájení modulů.

Klíčové výhody

Zlepšete dostupnost

EMC stínění a účinné odlehčení napětí pomáhají těmto kabelům pracovat v různých prostředích. Naše kabely mají spolehlivý design a certifikace pro podporu vašich operací.

Ušetřete čas

Zjednodušte svůj systém. Přímé, ale efektivní systémy připojení šetří drahocenný čas a zdroje a zlepšují váš konečný výsledek.

Snadná instalace

Barevné kódování, přednastavené nástroje a dobře definované instrukční materiály odstraňují dohady z instalace.

Doporučené možnosti

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Kybernetická bezpečnost pro průmysl

Bezpečnostní informace

Aby bylo možné chránit zařízení, systémy, stroje a sítě před kybernetickými hrozbami, je nutné implementovat — a neustále udržovat — holistický a nejmodernější koncept průmyslové bezpečnosti. Produkty a řešení společnosti Siemens tvoří pouze jeden prvek takového konceptu. Pro více informací o průmyslové bezpečnosti navštivte prosím.