Konfigurace pro jednoho nebo dvou operátorů
K dispozici v provedení s jedním operátorem a dvěma operátory, aby vyhovovaly různým instalačním a provozním požadavkům.
Neautomatické přenosové spínače řady Russelectric RTS-03-NA jsou ideální pro aplikace, ve kterých okamžité obnovení provozu (po ztrátě normálního zdroje) není kritické a místní provozní personál je k dispozici pro zahájení přenosu. Provozní pracovníci mohou iniciovat přenos zdroje lokálně pomocí elektricky ovládaných tlačítek, mechanického externího manuálního obsluhy nebo dálkově (volitelně). S identickou konstrukcí jako přepínače automatického přenosu řady Russelectric RTS mají tyto dvojité přepínače zařazené na seznam UL stejné odolnosti, design a osvědčený výkon. Jsou vyrobeny podle stejných vysokých standardů a poskytují stejnou časově prověřenou spolehlivost, bezpečnost a výjimečnou kvalitu v neautomatické konfiguraci.
Provozní pracovníci mohou iniciovat přenos zdroje lokálně pomocí elektricky ovládaných tlačítek nebo mechanického externího manuálního obsluhy nebo dálkově (volitelně).
Plně testováno na třístupňové uzavírání a odolnost. Při koordinaci s pojistkami omezujícími proud jsou uvedeny UL pro uzavření a odolávají jmenovitým hodnotám až 200 000 A.
Všechny neautomatické spínače lze snadno převést na plně automatický provoz s přidáním ovládacího panelu a drobnými změnami kabeláže. Tím je zajištěna flexibilita pro budoucí rozšíření a přepracování systému.
K dispozici v provedení s jedním operátorem a dvěma operátory, aby vyhovovaly různým instalačním a provozním požadavkům.
Operátoři spouštějí přenosy pomocí dvou tlačítek, která zajišťují řízené manuální přepínání zdroje namísto automatického provozu.
Testováno, uvedeno a označeno podle UL 1008; K dispozici v hodnotách do 4 000 A. Navrženo tak, aby bezpečně uzavřelo a odolalo vysokým poruchovým proudům.
Při koordinaci s pojistkami omezujícími proud dosahuje spínač až 200 000 A uzavírání a odolnosti při 480 VAC, takže je vhodný pro náročné elektrické systémy.
Neautomatický spínač lze snadno převést na plně automatický přepínač přidáním ovládacího panelu a provedením drobných změn kabeláže, což chrání počáteční investici.
Brožura | Neautomatické přepínače přenosu