Dosáhněte uzavření 200 kA a vydržte
S pojistkami omezujícími proud je ATS pro náročné poruchy hodnocen UL‑1008 na 200 000 A při 480 VAC.
Russelectric® RTS03 ATS poskytuje nekompromisní kontinuitu výkonu s třícyklovým uzavíráním testovaným UL‑1008 a odolává výkonu — nejvyšší hodnocení v oboru. V koordinaci s pojistkami omezujícími proud dosahuje 200 000 A a podporuje prostředí s vysokou poruchou při práci s jističem jakéhokoli výrobce s okamžitým vypnutím.
Portfolio:
Udržujte nepřetržitý provoz s třícyklovým výkonem testovaným UL‑1008, který zvládá vysoké poruchové proudy při koordinaci s pojistkami omezujícími proud.
Používejte modely s uzavřeným přechodem, abyste eliminovali přerušení napájení během opakovaného přenosu a testování, udržujte zatížení stabilní a ověřujte stav systému.
Nasazujte s jističem jakéhokoli výrobce s okamžitým vypnutím pro flexibilní specifikace při modernizaci a nových sestavách.
S pojistkami omezujícími proud je ATS pro náročné poruchy hodnocen UL‑1008 na 200 000 A při 480 VAC.
Vyberte otevřený přechod pro základní převody nebo uzavřený přechod pro nulové přerušení během opětovného přenosu a
Pomocí řídicího systému RPTCS můžete řídit operace ATS s přesným a spolehlivým sekvenováním.