Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč RTS03?

Automatické přenosové spínače Russelectric® RTS03 obcházející/izolace poskytují spolehlivý přenos zdrojů a bezpečnou provozuschopnost pro kritická zařízení. RTS03, vyrobený podle norem UL‑1008 s třícyklovým uzavíráním a odolností, zajišťuje robustní výkon při vysokých poruchových proudech a pracuje s jističem s okamžitým vypnutím jakéhokoli výrobce. Jeho konstrukce obcházení a izolace a pozitivní mechanické blokování umožňují údržbu bez přerušení napájení, zatímco inteligentní ovládání poskytuje přesné časování a logiku.

Dostupné konfigurace

  • Open‑Transition RTS03 — rychlý průchozí provoz pro standardní aplikace
  • Uzavřený přechod RTS03 — okamžité paralelní propojení, aby se zabránilo přerušení zátěže během opětovného přenosu nebo testování
  • Bypass/izolační modely — umožňují bezpečnou izolaci a nepřetržitou podporu zatížení během provozu
A diagram comparing fail-safe and maintenance bypass systems with icons and text.

Klíčové výhody

Maximalizujte dobu provozuschopnosti pomocí bezproblémových přenosů

Zvolte uzavřený přechod, abyste zabránili přerušení během testů nebo opětovnému přenosu, aby citlivá zatížení zůstala online ve zdravotnictví, datových centrech a průmyslových prostředích.

Zjednodušte údržbu díky bezpečné izolaci bypassu

Konstrukce bypass/izolace a pozitivní mechanické blokování umožňují týmům izolovat a deaktivovat spínač a zároveň udržovat zátěž na živém zdroji pro bezpečnější a rychlejší servis.

Posílení odolnosti díky osvědčeným hodnocením UL‑1008

Třícyklový uzavírací a odolný výkon podporuje aplikace s vysokým poruchovým proudem; koordinujte s pojistkami omezujícími proud pro jmenovité hodnoty až 200 kA při 480 VAC.

Doporučené možnosti