Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč RTSMV 5-15KV Bypass/Izolace?

Udržujte kritické operace online během údržby a neočekávaných událostí pomocí rozváděče obcházející/izolačního jističe Russelectric® RTSMV 5—15 kV. Kovově plátovaná, tažná konstrukce a ovládací prvky RPTCS uvedené na seznamu UL 1008A umožňují bezpečnou izolaci a dozorovaný přenos napříč systémy středního napětí.

Portfolio:

  • Obchodování/izolační spínač RTSMV 5—15 kV
  • Spínač automatického přenosu RTSMV 5—15 kV
5kv ATS

Klíčové výhody

Poskytněte výkon uvedený podle UL 1008A

Testováno, uvedeno a označeno pro aplikace přenosových spínačů středního napětí, aby splňovaly náročné požadavky na shodu.

Izolace s kovovým pláštěm

Vytahovací jističe a oddělené uzemněné přihrádky podporují bezpečný přístup a rychlejší výměnu součástí.

Ovládání pomocí mikroprocesoru RPTCS

Ruční obcházení/izolace a nastavitelné zpoždění středového vypnutí umožňují testování a servis bez přerušení provozu při kritických zatíženích.

Doporučené možnosti