Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč RTSMV 5-15KV?

Středonapěťový rozváděč Russelectric® RTSMV, který je navržen pro kritický výkon, poskytuje rychlý, kontrolovaný přenos a spolehlivou izolaci, která udržuje provoz v chodu během inženýrských sítí a údržby. Výpis UL 1008A a kovově potažená konstrukce napomáhají zvýšení bezpečnosti a zjednodušení servisu.

Portfolio:

  • Spínač automatického přenosu jističe RTSMV 5—15 kV
  • Obchodování/izolační spínač jističe RTSMV 5—15 kV
5kv ATS

Klíčové výhody

Zvyšte dobu provozuschopnosti

Vysokorychlostní přenos pod dohledem mikroprocesoru přesouvá zatížení mezi zdroji, když se napětí nebo frekvence odchyluje, a poté znovu přenáší, když se vrátí normální výkon.

Zjednodušení údržby

Bypass/izolace umožňuje obtok živého zdroje a bezpečnou izolaci automatických jističů pro testování a opravy bez narušení kritického zatížení.

Posílit dodržování předpisů

Jističe středního napětí ATS a bypass/izolace jsou testovány, uvedeny a označeny podle UL 1008A a splňují přísné normy IEEE, NEMA a ANSI

Doporučené možnosti