Řešení Siemens RUGGEDCOM poskytují bezpečné a spolehlivé sítě pro kritické operace v náročných prostředích. Řada RSG2000 nabízí spravované přepínače Gigabit Ethernet Layer 2 s modulárním uplink, pokročilou kybernetickou bezpečností a technologií Zero Packet Loss™ pro nepřetržitý výkon. RUGGEDCOM, postavený pro extrémní podmínky, zajišťuje vysokou dostupnost, flexibilní integraci a snížené náklady na životní cyklus napříč energetickými službami, dopravou a ropou a plynárenstvím.
Hlavní body portfolia:
- RUGGEDCOM RSG2488 — Obslužný gigabitový ethernetový rackový přepínač 1U s volitelnou funkcí IEEE 1588 PTP Grandmaster pro maximální dostupnost sítě a úsporu životního cyklu
- RUGGEDCOM RSG2300 - 32portový řízený ethernetový přepínač s až 4 gigabitovými uplinkami
- RUGGEDCOM RSG2300P - 32portový řízený přepínač Power-over-Ethernet s až 4 gigabitovými uplinkami
- RUGGEDCOM RSG2200 — 9portový spravovaný gigabitový ethernetový přepínač s až 9 gigabitovými uplinkami
- RUGGEDCOM RSG2100 - 19portový modulární spravovaný ethernetový přepínač s až 4 gigabitovými uplinkami
- RUGGEDCOM RSG2100P - Modulární spravovaný ethernetový přepínač s možností PoE