Editor nastavení
Nástroj umožňuje import a export sad parametrů, manipulaci s parametry, analýzu poruch s vizualizací průběhů, řízení a monitorování zařízení a porovnání souborů nastavení pro komplexní správu zařízení.
Provozní a parametrizační program Reydisp je základní software používaný pro konfiguraci řady ochranných relé Reyrolle. Poskytuje uživatelsky přívětivý nástroj s vestavěným výukovým programem a souborem nápovědy, což snižuje požadavky na další školení. Tento intuitivní software umožňuje prohlížení a úpravu nastavení, prohlížení informací o poruchách, konfiguraci jazyka relé, křivek IDMT a komunikačních datových bodů. Komplexní sada softwarových nástrojů Reydisp Evolution je k dispozici ke stažení zdarma.
Software Language Editor dává uživateli možnost přizpůsobit text zobrazený v relé, struktuře menu a zobrazení přístrojové techniky.
Softwarový nástroj Communication Editor v rámci sady Reydisp umožňuje modifikaci konfigurací reléových protokolů a datových bodů pro protokoly IEC 60870-5-103, DNP 3.0 a MODBUS, což usnadňuje propojení rozvodny.
Software Curve Editor umožňuje vytváření křivek IDMTL pro relé Reyrolle, což poskytuje flexibilitu při třídění s jinými zařízeními. Importuje existující křivky, vytváří nové křivky a odešle křivky přímo do relé.
Nástroj umožňuje import a export sad parametrů, manipulaci s parametry, analýzu poruch s vizualizací průběhů, řízení a monitorování zařízení a porovnání souborů nastavení pro komplexní správu zařízení.
Tento software umožňuje import a export jazykových souborů, úpravy zobrazení jazyka podle preferovaných popisů a správu jazykových souborů na relé pro přizpůsobenou konfiguraci uživatelského rozhraní.
Tento software umožňuje import a export souborů datových bodů DNP3.0, MODBUS RTU a IEC 60870-5-103, úpravu zobrazených informací, úpravu formátu dat a číslování a povolení nebo zakázání datových bodů v protokolech.
Tento software umožňuje otevírat a ukládat křivky, vytvářet křivky ze šablon a odesílat je do relé, přidávat referenční křivky pro porovnání, upravovat body v mřížkách a ukládat nebo tisknout grafy ve více formátech.
Tento software je kompatibilní s Microsoft Windows XP SP3 nebo novějšími, Vista, Windows 7 a 10, vyžaduje 1 GB RAM, ukazovací zařízení a volitelné sériové nebo USB porty pro připojení zařízení.