Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč Reyrolle 7SR46?

Reyrolle 7SR46 je přepěťové ochranné relé napájené CT s možností externího pomocného napájení. Toto číselné relé namontované na panelu poskytuje ochranu proti nadproudu a zemním poruchám s definovaným časem i v inverzním čase pro aplikace distribuční sítě, jako jsou kabelové sítě a kruhové hlavní jednotky (RMU). Reyrolle 7SR46 se integruje se systémy SCADA. Jeho kompaktní a snadno použitelný přední panel obsahuje navigační klávesy, LCD a port USB.

  • 10 záznamů o poruchách
  • 100 záznamů o událostech
  • Ochrana heslem
  • Funkce okamžité a zpožděné nadproudové ochrany
  • Vysoká citlivost: Připraveno na výstup při 80% Ismin (1-fázový) a 40% Ismin (3-fázový)
  • Parametrizace pomocí klávesnice a/nebo pomocí PC softwaru Reydisp Evolution
  • Záložní interní lithiová baterie
  • Hodiny v reálném čase
  • Vlastní monitorování včetně monitorování stavu baterie
  • Vhodné pro specifické CT s širokým měřicím rozsahem (třída 5P80)

Klíčové výhody

Ochrana

  • 50 okamžitých/51 časově zpožděný nadproud — fáze
  • Kontrola 50 řádků/přepnutí na poruchu
  • 50N okamžitá/51N časově zpožděná zemnící porucha — odvozená

Dohled

  • 81HBL2 detekce nárazového proudu

Pomocné

  • 49T vysokorychlostní cesta

Doporučené možnosti

Prozkoumejte zdroje