Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč PSS® E Cloud X?

Síť je stále složitější a nepředvídatelnější - vytváří nové požadavky na plánování energetických systémů. Plánovači mřížky jsou pod rostoucím tlakem, aby fungovali pomocí stejných nástrojů jako dříve. PSS E Cloud kombinuje váš nejdůvěryhodnější nástroj pro plánování přenosu s nekonečnými možnostmi, včetně:

  • Nepřetržitý přístup k nejnovějšímu softwaru bez lokálních instalací, nastavení infrastruktury nebo režie IT
  • Výpočetní výkon na vyžádání pro zrychlení simulací 20—30x
  • Zabezpečená cloudová spolupráce pro ukládání, sdílení a synchronizaci dat modelu
  • Vzdálený přístup založený na prohlížeči, ke kterému lze přistupovat nezávisle na poloze
  • Škálovatelnost pro časově kritické projekty nebo kolísavé pracovní zatížení
Siemens PTI PSS®E Product Screenshots - PSS®E slider diagrams with geographical map backgrounds

Klíčové výhody

85% úspora času

Zrychlit plánovací studie o faktor 20—30krát a zároveň mít schopnost řešit složité studie, které byly dříve nepraktické kvůli časovým omezením (např. nové případy použití, jako například: 8 760 studií profilu zatížení a výroby).

Optimalizace CAPEX

Minimalizujte náklady na hardware a vyhněte se nadměrnému navrhování systémů pro špičkový výkon. Cloud otevírá dveře novým rozhodnutím, která umožňují společnostem začlenit náklady na předplatné do jejich sazebního případu.

Zvyšte morálku

Snižte konstantní časový tlak, abyste dosáhli složitých výsledků analýzy se zvýšenou rychlostí. Výpočetní výkon na vyžádání umožňuje plánovačům sítě soustředit se na skutečnou inženýrskou analýzu a zlepšit celkovou morálku týmu.

Vybrané funkce