Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč SITRANS SL?

SITRANS SL je laserový diodový analyzátor plynů určený pro měření kyslíku (O2) s vysokou citlivostí. S minimálním instalačním úsilím a nároky na údržbu zaručuje SITRANS SL vysokou úroveň hospodárnosti a efektivní úspory nákladů. Jeho inovativní in-line referenční buňka poskytuje jedinečný uživatelský přínos s minimální potřebou údržby a rekalibrace.

Klíčové výhody

Zvyšte spolehlivost měření

Dosáhněte vysoké přesnosti až 0,075% s nízkým dlouhodobým driftem v širokém rozsahu od 0,008 do 400 bar, abyste stabilizovali řídicí smyčky a zlepšili kvalitu produktu.

Zrychlete čištění a validaci

Využijte pouzdro z nerezové oceli, membrány namontované na proplachování a hygienické spoje vyhovující EHEDG a 3A ke zjednodušení postupů a dokumentace CIP/SIP.

Snižte prostoje pomocí vestavěné diagnostiky

Používejte lokální tlačítka a diagnostiku zařízení pro rychlé nastavení, simulaci a odstraňování problémů, minimalizujte dobu uvedení do provozu a přerušení procesů.

Doporučené možnosti