Proč právě Series 6?
Siemens Series 6 poskytuje jednotné pouzdro a provoz naváděný společností Namur pro analýzu těžebních plynů, zjednodušuje integraci a zajišťuje spolehlivý výkon v náročných prostředích. Podporuje monitorování emisí a řízení procesů s prokázanou přesností a shodou.
Portfolio:
- ULTRAMAT 6 | pro IR-aktivní komponenty
- ULTRAMAT/OXYMAT 6 | pro IR-aktivní složky a kyslík
- OXYMAT 6 | pro kyslík
- OXYMAT 61 | pro kyslíkové standardní aplikace
- OXYMAT 64 | pro stopový kyslík
- CALOMAT 6 | pro vodík a vzácné plyny
- CALOMAT 62 | pro vodík a vzácné plyny v korozivních plynech
- FIDAMAT 6 | pro uhlovodíky
Klíčové výhody
Zjednodušení integrace mezi všemi analyzátory
Jednotné pouzdro a provoz NAMUR s SIMATIC PDM a SIPROM GA pro jednotky ULTRAMAT, OXYMAT, CALOMAT a FIDAMAT.
Urychlete údržbu v jakémkoli prostředí
Plynotěsná separace, provedení IP65, vytápění a možnosti proplachování Ex (p) zajišťují spolehlivost všech analyzátorů Series 6.
Zajištění shody a bezpečnosti procesů
Certifikované konfigurace a osvědčené principy měření podporují monitorování emisí a řízení kritických procesů.
Portfolio Series 6
ULTRAMAT 6 | pro infračervené komponenty
Splňují vysoké standardy, pokud jde o spolehlivost a kvalitu měření. To je zaručeno moderní elektronikou, snadnou obsluhou a fyzickým prvkem, který je přizpůsoben úloze měření.

ULTRAMAT/OXYMAT 6 | pro IR-aktivní komponenty a kyslík
Kombinuje vlastnosti ULTRAMAT 6 a OXYMAT 6 v jednom 19" analyzátoru.

OXYMAT 6 | pro kyslík
Splňuje vysoké standardy v náročných aplikacích díky moderní elektronice, snadnému ovládání a fyzickému prvku přizpůsobenému měřicímu úkolu.

OXYMAT 61 | pro kyslíkové standardní aplikace
Cenově výhodný analyzátor kyslíku pro standardní aplikace.

OXYMAT 64 | pro stopový kyslík
Měřte koncentrace kyslíku v nejmenších stopách, dokonce až do minimálního měřicího rozsahu 0... 10 ppm.

CALOMAT 6 | pro vodík a vzácné plyny
Pro kontinuální měření vodíku a vzácných plynů se měří měrná tepelná vodivost směsi plynných vzorků a použije se k výpočtu koncentrace.

CALOMAT 62 | pro H2 a vzácné plyny v korozivních plynech
Zařízení pro analýzu tepelné vodivosti speciálně navržené pro aplikace v korozivních plynech.

FIDAMAT 6 | pro uhlovodíky
Vhodné pro kontinuální měření celkového uhlovodíku.