Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

SHANNON® - Shop Floor Assistance for Downtime Reduction na bázi plus10

plus 10 je Fraunhofer Spinoff, který vyvíjí a dodává nástroje pro optimalizaci živého učení pro komplexní plně automatizované montážní, výrobní linky a vstřikovací stroje. Jsme celosvětově jedineční v oblasti živých vzdělávacích systémů pro zdravotnictví/farmaceutické/medicínskou výrobu (plně kompatibilní s GMP), ale také přítomni v dalších průmyslových odvětvích, jako je automobilový průmysl, elektronika a spotřební zboží. Naše nástroje se používají pro detekci kořenových příčin, odstraňování problémů, přenos znalostí a optimalizaci kvality — což vede k +10% OEE.

Proč SHANNON® - podpora v dílně pro 10% vyšší efektivitu?

Shannon® je asistent dílny řízený umělou inteligencí, který nepřetržitě analyzuje vysokofrekvenční data PLC. Detekuje základní příčiny ztrát produktivity a poskytuje situační vedení přímo operátorovi. Každé řešení a vstup operátora obohacuje sdílenou znalostní základnu a zpřístupňuje odborné znalosti všem zaměstnancům na jakémkoli pracovišti v jejich přihlášeném jazyce. To zkracuje průměrnou dobu opravy, zrychluje trénink a vyrovnává výkon napříč směnami.

Výhody

  • Rychlejší odstraňování problémů okamžitou identifikací a lokalizací hlavních příčin chyb
  • Snížení prostojů (MTTR) díky doporučení situačního řešení
  • Vyšší výkon díky upřednostňování a řešení současných úzkých míst
  • Sdílené znalosti o řešení problémů napříč všemi směnami a zaměstnanci, snižování kolísání produktivity 24/7

Vybrané funkce

Case Study

Neobdržel žádnou odpověď

Shannon® v AUMOVIO (bývalý Continental)

V mega továrnách společnosti AUMOVIO Shannon® optimalizuje automatizovanou výrobu velkých automobilových displejů prostřednictvím analýzy hlavních příčin v reálném čase a situačních doporučení k akci. Dopad: +5% OEE

Typy použití ve skutečném světě

Select...
automatizovaná výroba displejů v Aumovio

Shannon® optimalizuje Aumovio Megafactories

Nasazením Shannon® v Brandýově megafactory zvýšila společnost Aumovio (dříve Continental) dostupnost o 18% a zvýšila MTBF o 95%, zkrátila prostoje a umožnila optimalizaci založenou na datech v automatizované výrobě displejů.

Často kladené otázky

Projděte si zdroje a související produkty

Předpoklady

Zařízení Siemens Industrial Edge Device nainstalované v síti strojů s aplikací plus10

Konektivita: šifrovaný odchozí provoz do cloudového backendu přes HTTPS

PLC: řada S7-1200/1500 nebo jiné PLC s výkonným OPC UA serverem na palubě

TIA V19 nebo vyšší

TIA PLC alarmy používané pro zvyšování událostí HMI

Další případy vyžadují objasnění technickou podporou plus10: interested@plus10.de