Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

HOPPER - the online quality optimizer for scrap reduction na bázi plus10

plus 10 je Fraunhofer Spinoff, který vyvíjí a dodává nástroje pro optimalizaci živého učení pro komplexní plně automatizované montážní, výrobní linky a vstřikovací stroje. Jsme celosvětově jedineční v oblasti živých vzdělávacích systémů pro zdravotnictví/farmaceutické/medicínskou výrobu (plně kompatibilní s GMP), ale také přítomni v dalších průmyslových odvětvích, jako je automobilový průmysl, elektronika a spotřební zboží. Naše nástroje se používají pro detekci kořenových příčin, odstraňování problémů, přenos znalostí a optimalizaci kvality — což vede k +10% OEE.

Proč Hopper - optimalizace parametrů v reálném čase pro udržitelnou kvalitu?

Hopper se učí z dat o strojích, surovinách a procesech a generuje situační doporučení pro optimálně přizpůsobené nastavení parametrů, aby byl čas šrotu a cyklu co nejnižší. Namísto toho, aby se spoléhal na manuální „pokus a omyl“, Hopper poskytuje situační doporučení pro konkrétní úpravy parametrů - na základě prakticky naučeného ideálního procesu a respektování ověřovacích oken.

Neobdržel žádnou odpověď

Výhody

  • Snížení různého množství šrotu a časů cyklů. plus10 Hopper generuje situační návrhy pro nastavení specifických parametrů pro jednotky řízení teploty stroje +.
  • Situační reakce na změny šarží surovin např. v důsledku rozdílného sušení, teploty, změny viskozity, s recyklovanými látkami (PCR) nebo různými šaržemi. Funguje také pro vstřikování elastomerů a termoplastů a pro náročné materiály, jako jsou termoplasty s vysokým obsahem recyklovaného materiálu
  • Zjednodušení provozu více strojů pomocí návrhů v reálném čase pro všechny připojené stroje
  • Situační úpravy pro nastavení parametrů pro složité formy - v rámci ověřených oken.
  • Hopper umožňuje škálovatelné znalosti procesů a umožňuje týmům pracovat na odborné úrovni - bez ohledu na směnu nebo zkušenosti.

Vybrané funkce

Case Study

Neobdržel žádnou odpověď

plus10 a ZAHORANSKY optimalizují MedTech

Přečtěte si, jak společnost ZAHORANSKY používá Hopper od plus10 k urychlení uvedení do provozu komplexních systémů vstřikování a snížení odpadu. Challage: nestabilní procesy v důsledku kolísání materiálu

Typy použití ve skutečném světě

Select...

Radiální hřídelové těsnění Simmering® Production ve společnosti FST

„Hopper podporuje naše instalační inženýry s návrhy parametrů při jemném doladění nastavení stroje a odstraňování problémů, aby se zvýšila a stabilizovala účinnost ve všech shftech v našich komplexních procesech vstřikování elastomerů. „A. Botta, manažer procesního inženýrství ve společnosti FST v Luserně, Itálie

Často kladené otázky

Projděte si zdroje a související produkty

Předpoklady

Vlastnosti surovin na dávku, např. hustota, viskozita

Prostředí produktu, např. okolní teplota+vlhkost

Typ stroje+konfigurace, např. elektrický, hybridní/hydraulický

Procesní data (aktuální+nastavený parametr), např. křivky tlaku/rychlosti vstřikování

periferní zařízení, např. horkový/studený proud, teplotní zařízení

Zpětná vazba na kvalitu produktu, např. geometrické vlastnosti a povrchové vlastnosti, hmotnost

Specifikace produktu, např. povolené hranice procesních parametrů

Mapování mezi každým z výše uvedených zdrojů dat

Konektivita: šifrovaný odchozí provoz do cloudového backendu přes HTTPS

Zařízení Siemens průmyslová hrana nainstalované v síti strojů s aplikací plus10