Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Planar Motor System na bázi Planar Motor

We assist customers in their digital transformation by providing flexible and maintenance-free transport systems. These systems offer precision in six degrees of freedom, and are totally modular, enabling scalability and flexibility. The modular design and software defined routing allows more of a machine’s function to be defined digitally than with any other motion technology, speeding up changeovers and making scaling up or repurposing lines more practical.

Proč Flexibilní stroje pro přepravu produktů pro inteligentní výrobu?

Systémy Planar Motor jsou navrženy pro pokročilou automatizaci a přesnou manipulaci mezi stroji a mezi nimi. Slouží výrobním společnostem, OEM a integrátorům, kteří hledají rychlá, flexibilní, čistá a spolehlivá řešení řízení pohybu. Systémy nastavují nové standardy v oblasti kompaktnosti, přizpůsobivosti procesů a modularity; umožňují zákazníkům optimalizovat propustnost, minimalizovat prostoje a vyrábět širokou škálu produktů na jednom stroji.

Výhody

  • Vysoce inovativní výrobní řešení: S Planar Motor se stroje s bezkonkurenční všestranností pro inovativní aplikace stávají realitou. Kontrolujte každý jednotlivý produkt zcela nezávisle a v případě potřeby směrujte produkty dovnitř a ven z procesního toku s absolutní sledovatelností.
  • Rychlejší uvedení na trh: Planární motorové systémy se rychle nasazují a snadno uvádějí do provozu. Jejich přizpůsobivost vám umožní rychle zvýšit výrobu — ať už provozujete malé šarže nebo velké objemy, přizpůsobujete jednotlivé produkty nebo manipulujete s více variantami.
  • Zrychlete nárůst a škálování bez námahy: přidávejte nebo odeberte xBots, když se změní výrobní potřeby. Zůstaňte flexibilní s modulárními rozvrženími — uspořádejte moduly strojů, snadno propojte průjezdy a neomezeně rozšiřujte systém.
  • Vyšší výkon a lepší údržba: Používání více produktů na jednom stroji znamená vyšší míru využití a menší investice. Planar Motor Systems běží bez tření a s vysokou dynamikou. Jsou bezúdržbové a umožňují snadno přístupné výrobní procesy.

Vybrané funkce

Case Study

SIMATIC S7-1500

Automatizační systémy a software Siemens SIMATIC

Planární motorové systémy řady 3 a 4 jsou bezproblémově integrovány do portálu TIA Portal a do ekosystému SIMATIC.

Typy použití ve skutečném světě

Select...
xBots na letové dráze

Farmacie a vědy o živé přírodě

Systém Planar Motor umožňuje lepší sledovatelnost výrobků, zatímco zjednodušená mechanika vede ke zkrácení doby výměny a snížení údržby. Varianta produktu Hygienic poskytuje bezkonkurenční čistotu, díky čemuž je Planar Motor dokonalým transportním systémem pro sterilní prostředí.