Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Rychlé aplikace 3D řešičů

Protože kvazistatické metody řeší síť v jediném frekvenčním bodě, běží rychleji a dokážou zvládnout větší struktury než jejich protějšky s plnou vlnou. Obvykle se používají k vytváření modelů balíčků pro malé komponenty, které obsahují parazitické hodnoty pro všechny kolíky zařízení, včetně spojky pinů pro všechny kolíky.

Používají se také pro analogové aplikace < 1 GHz, kde lze struktury PCB považovat za hromadné prvky. Kvazistatické metody jsou ideální pro analogové aplikace, kde paraziti PCB ovlivňují provoz obvodu navzdory malé fyzické velikosti struktury.

Balíček HLAS Fast3D

Integrovaná editace, analýza a zpracování výsledků

HLAS Fast3D Výsledky 1280x720

Rychlé 3D GUI poskytuje integrované prostředí pro import a úpravy návrhu, nastavení a provádění simulace, následované zobrazením výsledků simulace, následným zpracováním a exportem pomocí více standardních výstupních formátů. Lze vytvořit více verzí projektu pro testování alternativ, poté samostatně simulovat projekty a zobrazit výsledky.

Extrahované parazity lze exportovat ve více formátech, včetně tabulek RLGC, síťových seznamů podobvodů koření a syntaxe modelu IBIS.

Integrace HyperLynx a snadné použití

Rychlý 3D řešitel je integrován s Xpedition pro podporu simulace AMS pomocí analýzy k extrakci parazitů PCB z databáze rozvržení Xpedition a jejich zpětné anotace do schématu Designer. Tento pracovní postup podporuje návrh a ověření analogových obvodů a výkonových modulů.

Rychlý 3D řešitel používá stejné prostředí GUI jako hybridní a FWS řešitelé, což znamená, že jej lze také použít k řešení jakéhokoli projektu vytvořeného pro tyto další řešiče, pokud je to žádoucí.

Rychlý 3D řešitel lze také použít samostatně pro extrakci modelu balíčku a vytváření simulačních modelů. Rozvržení balíčků lze přímo importovat z různých formátů CAD, oříznout, upravovat a řešit a poté exportovat pomocí libovolného výstupního formátu simulace, který Fast3D podporuje.

Skriptování a automatizace

Analýza integrity signálu a výkonu jsou složité vícestupňové procesy, kde změna jedné možnosti může významně ovlivnit konečný výsledek. Protože tyto simulace jsou často zdlouhavé, výpočetní a paměťově náročné, je zásadní zajistit, aby byly simulace správně nastaveny a prováděny konzistentně. Bez schopnosti zajistit, aby simulace byly prováděny konzistentně a přesně, ztrácí se mnoho času při úpravě a změně velikosti.

HyperLynx Advanced Solvers lze spouštět jak interaktivně, tak prostřednictvím automatizace založené na Pythonu. To umožňuje počáteční nastavení, analýzu a ladění návrhů pomocí interaktivní analýzy k určení optimálního nastavení simulace. Poté, jak je návrh iterován, lze tato nastavení znovu použít prostřednictvím automatizace, aby se zajistilo, že analýza bude vždy spuštěna stejným způsobem, vykazuje zprávy o stejných metrikách a vytváří stejné výstupní modely. Interaktivní skriptovací prostředí příkazového řádku je k dispozici přímo s řešiteli, takže uživatelé mohou vyvíjet a testovat své automatizační skripty.

Automatizace HyperLynx Advanced Solver je součástí širšího skriptovacího rámce pro celou rodinu HyperLynx, který umožňuje vytvářet automatizované toky analýzy více nástrojů. Tento objektově orientovaný skriptovací rámec obsahuje předdefinované toky pro integritu napájení, integritu signálu a analýzu shody sériových linek, které uživatelům umožňují spouštět komplexní analýzy pomocí několika řádků vlastního kódu.

Skriptování a automatizace HyperLynx
Kvazistatický řešič

Resources