Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Palo Alto Networks ML-Powered Next-Generation Firewalls na bázi Palo Alto Networks

Palo Alto Networks, Inc. je americká nadnárodní společnost zabývající se kybernetickou bezpečností se sídlem v Santa Clara v Kalifornii. Společnost slouží více než 70 000 organizacím ve více než 150 zemích, včetně 85 z Fortune 100. Palo Alto Networks poskytuje komplexní platformu kybernetické bezpečnosti, která integruje zabezpečení sítě, cloudové zabezpečení, ochranu koncových bodů a řešení Security Operations Center (SOC). Díky využití inteligence hrozeb řízených umělou inteligencí, automatizace a architektury Zero Trust umožňuje Palo Alto Networks organizacím posílit jejich celkovou pozici v oblasti zabezpečení, zlepšit detekci a reakci na hrozby a bezpečně řídit digitální transformaci.

Proč Chytřejší zabezpečení OT s AI a Zero Trust pro IT/OT?

Firewally nové generace (NGFW) společnosti Palo Alto Networks jsou postaveny tak, aby splňovaly specifické potřeby lídrů IT a OT v odvětvích průmyslové a kritické infrastruktury, jako je výroba, doprava a energetika. Jak se tato prostředí stále více sbližují, organizace čelí výzvě zajistit komplexní hybridní systémy, které zahrnují jak IT aktiva, tak provozní technologie. Naše řešení NGFW to řeší prosazováním principů Zero Trust ve všech vrstvách sítě a zároveň podporuje průmyslové standardy, jako jsou ISA a IEC 62443. Platforma poskytuje hluboký přehled o síťovém provozu, chování uživatelů a tocích aplikací, což umožňuje granulární řízení a automatizovanou prevenci hrozeb - dokonce i v segmentovaných prostředích OT. Zákazníci těží z nižšího kybernetického rizika, lepší transparentnosti a zjednodušené cesty k dodržování předpisů. Tato bezpečnostní nadace založená na umělé inteligenci připravená na budoucnost umožňuje bezpečnou digitální transformaci ve velkém měřítku.

Přístup Palo Alto Networks k bezpečnosti OT

Výhody

  • NGFW řízený umělou inteligencí umožňuje detekci hrozeb v reálném čase, automatizovanou reakci a hlubokou viditelnost napříč IT a OT. Snižuje rizika, podporuje Zero Trust a zajišťuje bezpečné a odolné operace v průmyslových a kritických prostředích.
  • Řešení lze plynule škálovat napříč globálními IT/OT sítěmi a je v souladu s normou ISA/IEC 62443. Sjednocuje zásady zabezpečení napříč cloudem i na pracovišti, zjednodušuje dodržování předpisů a podporuje dlouhodobou digitální transformaci pomocí centralizovaného inteligentního řízení.

Vybrané funkce

Typy použití ve skutečném světě

Select...

Ochrana výzkumu a vývoje a duševního vlastnictví

Globální výzkumné a vývojové týmy spolupracují napříč hybridními sítěmi a sdílejí citlivá data. NGFW poskytuje granulární řízení přístupu, plnou viditelnost aplikací. Detekuje a blokuje hrozby v reálném čase a monitoruje pohyb dat. Chrání IP, zajišťuje spolupráci s dodavateli, zajišťuje plnou transparentnost provozu.