Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

PAT & Advanced Analytics na bázi OYTEC

Ve společnosti OYTEC vkládáme zkušenosti a znalosti našeho lidského kapitálu do služeb zákazníkům a nabízíme nejlepší řešení jejich potřeb v souladu s obchodními cíli: Touha navázat úzký a trvalý partnerský vztah s našimi zákazníky založený na vzájemné důvěře, společné práci a vynikající kvalitě služeb. Zohlednění lidského kapitálu jako diferenciálního prvku. Systémy budou navrženy a vyvíjeny tak, aby pomáhaly lidem a podporovaly jejich kreativitu. Nabízíme řešení na předpokladu specializace jako na základě našich zkušeností a znalostí. Hlavně v prostředí GMP a FDA Compliance.

Proč Zrychlení doby uvedení na trh díky kvalitě prostřednictvím designu?

... umožňuje spolehlivé předpovědi, s nimiž lze neustále zlepšovat kvalitu a efektivitu procesu
- Navrhovat, analyzovat a řídit farmaceutické výrobní procesy
-Integrovaná správa dat PAT
-Standardní připojení analyzátoru, sběr dat a ovládání přístroje
-Obousměrná komunikace s procesními analyzátory pro 21CFR11
-Online monitorování pro zajištění provozu v rámci specifikací.
-Offline možnosti: obousměrná interakce s více nástroji pro modelování
-Povolit procesy kvality podle návrhu (QbD).
-Technologie SIMATIC SIPAT

Výhody

  • Doba uvedení na trh snížena o 90%.
  • 33% zvýšení kapacity systému.
  • Snížení výrobních nákladů až o 20%.
  • Centrální správa dat PAT
  • Strukturovaná podpora vývoje procesů založených na QBD
  • Predikce a monitorování kvality v reálném čase
  • Povolení vydání v reálném čase
  • Snížení škrábanců/přepracování
  • Zkraťte dobu vývoje a výroby
  • Součást iniciativ Digital Twin
  • Dodržování předpisů GMP a FDA

Projděte si zdroje a související produkty

Předpoklady

Žádný