Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Digital Weighing & Dispensing na bázi OYTEC

Ve společnosti OYTEC vkládáme zkušenosti a znalosti našeho lidského kapitálu do služeb zákazníkům a nabízíme nejlepší řešení jejich potřeb v souladu s obchodními cíli: Touha navázat úzký a trvalý partnerský vztah s našimi zákazníky založený na vzájemné důvěře, společné práci a vynikající kvalitě služeb. Zohlednění lidského kapitálu jako diferenciálního prvku. Systémy budou navrženy a vyvíjeny tak, aby pomáhaly lidem a podporovaly jejich kreativitu. Nabízíme řešení na předpokladu specializace jako na základě našich zkušeností a znalostí. Hlavně v prostředí GMP a FDA Compliance.

Proč Řešení pro vážení a dávkování po vybalení z krabice?

... sladění materiálů a integrované auditní stopy, mezi mnoha dalšími.
-Uživatelsky přívětivý a intuitivní design.
-Různé typy možností vážení.
-Pracovní objednávka nebo vážení kampaně.
-Řízení účinnosti a hustoty.
- Správa kalibrace.
-Štítky, nebezpečí a varování v souladu s GHS.
-Integrovaný přihlášení/odhlášení připraveného materiálu.
-Kontrola podle výjimky v reálném čase.
-Předdefinované zprávy.
-Audit Trail, Stopy a Genealogie.
-GMP a FDA Compliance.

Výhody

  • Dostupnost váhových místností se zvýšila o 50%.
  • O 75% méně chyb při zadávání dat.
  • Intuitivní a uživatelsky přívětivý.
  • Zabezpečené váhové operace.
  • Přizpůsobitelné jakémukoli procesu vážení.
  • Zvyšte konzistenci a integritu operací.
  • Minimalizujte chyby a rizika, vynuťte SOP.
  • 100% kontrola v reálném čase podle výjimky.
  • Dokončete bezpapírové operace.
  • Nevyžaduje dovednosti OT-IT.
  • 21 CFR Část 11 Compliance.

Projděte si zdroje a související produkty