Proč využívat řešení NX X Manufacturing Premium?

Řešení NX X Manufacturing Premium nabízí nejkomplexnější balíček nástrojů a navazuje na produkt Advanced. Obsahuje simultánní 5osé frézování a rotační obrábění spolu s 3sým a 2,5osým frézováním, soustružením a možností sondování přímo na stroji.

Klíčové funkce

5osé frézování: Nejnovější strategie pro dráhy nástrojů umožňují přesné řízení úkonů a podporují efektivní a bezpečné obrábění složitých komponent na víceosých CNC strojích v rámci jednoho nastavení. Využijte 5osé vysokorychlostní adaptivní hrubování k výraznému zkrácení doby obrábění a zvýšení celkové efektivity. Dosáhněte vynikající povrchové úpravy pomocí dokončování vodicími křivkami, které zajišťuje přesnost obrobků. Vyzkoušejte třískové obrábění k využití celé délky drážky, čímž optimalizujete úběr materiálu i životnost nástroje. Použijte techniky frézování trubkových otvorů k přesnému obrábění dutých a úzkých prvků. Vizualizujte charakteristiky dráhy nástroje, včetně úhlů náběhu, poloh rotačních os a rychlostí, a udržujte tak lepší kontrolu a přesnost v průběhu celého procesu.

Rotační obrábění: Optimalizujte úkony 4osého frézování s minimem vstupů a zefektivněte proces obrábění. Implementujte pokročilé ovládací prvky pro přesnou správu posunu kontaktů nástroje a hustoty bodů, což vede k lepším výsledkům obrábění. Automatizujte zbytkové frézování, abyste zajistili efektivní obrábění veškerého neobrobeného materiálu.

3osé frézování: Zrychlete CNC obrábění pomocí 3D adaptivního hrubování a zkraťte celkovou dobu cyklu. Automatizujte zbytkové frézování a podpořte vícestupňové hrubování, aby žádný materiál nezůstal neobrobený. Přesně řiďte oblasti řezu pomocí pokročilých metod, které zvyšují přesnost strategií obrábění. Využijte strategie hladké povrchové úpravy, abyste dosáhli vysoce kvalitních povrchů.

2,5osé frézování: Využijte obrábění s frézováním na základě objemu pro rychlejší programování prizmatických komponent. Obrábění na základě prvků automatizuje programování. Strategie vysokorychlostního obrábění mohou zkrátit dobu obrábění až o 60 % a programování více komponent zvyšuje produktivitu.

Soustružení: Efektivně obrábějte válcové komponenty na soustruzích s jedním a dvěma vřeteny díky komplexním možnostem soustružení. Strategie hrubování zahrnují operace čelního, soustružnického, zpětného, vrtacího a podsekávacího obrábění, zatímco dokončovací techniky zahrnují strategie vícenásobných průchodů a čelního obrábění. Tvorba otvorů zahrnuje bodové, vrtací, vyvrtávací, třískové, vystružovací a závitovací úkony, přičemž drážkování nabízí flexibilní kontrolu sledovacího bodu a závitování pro vnější a vnitřní průměry.

Sondování na stroji: Generujte a vizualizujte dráhy sondování pomocí sondování na stroji a vytvářejte efektivní cykly sondování pro frézování i soustružení. Bezproblémově vypisujte kód NC pomocí integrovaného postprocesoru a simulujte celý proces pomocí digitálního dvojčete komponenty, sondy a obráběcího stroje. Detekujte odchylky procesu v reálném čase, upravte parametry obrábění a dosáhněte optimálních výsledků.

Zahrnuté nástroje CAD: Řešení NX CAM poskytuje špičkové funkce CAD pro modelování, úpravy a sestavování, které urychlují programování CNC. Pomocí integrovaných překladačů můžete číst všechny standardní datové formáty včetně IGES, DXF, STEP, STL a JT.

Výrobní metriky jsou založené na interním zkušebním obrábění nebo interních srovnávacích studiích.

3D vykreslení obráběcího stroje navrženého v řešení NX

Výhody řešení NX X Manufacturing:

  • Programujte pomocí pokročilých nástrojů CAD/CAM na míru vašim specifickým výrobním potřebám
  • Snižte počáteční náklady a zefektivněte zavedení pomocí cloudových technologií
  • Zvyšte produktivitu pomocí špičkových funkcí CNC programování
  • Zlepšete spolupráci mezi zúčastněnými stranami pomocí cloudových řešení
  • Rozšiřte funkčnost svých řešení pomocí licencí založených na hodnotě

Přizpůsobitelné řešení

Rozšiřte funkčnost pomocí licencí založených na hodnotě řešení NX X Manufacturing, abyste mohli konfigurovat a přizpůsobovat svá řešení, a získejte následující výhody:

  • Pokročilé modelovací nástroje
  • Specializované možnosti obrábění
  • Simulace řízená G-kódem
  • Moderní řešení pro postprocesing

Funkce řešení NX X Manufacturing Premium

Porovnání řešení NX X Manufacturing

Prozkoumejte funkce 3 škálovatelných úrovní řešení NX Manufacturing: Standard, Advanced a Premium.

Nejlepší CAM software pro návrh a výrobu

Nitin S., hlavní konstruktér, zákazník z řad malých podniků

Pokročilé možnosti pro obrábění složitých komponent

Mohammed S., programový manažer, středně velká společnost

Vynikající pro 3D výpočty a tvorbu drah nástrojů

Ověřený uživatel ve výrobě, zákazník z řad malých podniků

Projděte si související produkty řešení NX X Manufacturing

Získejte více informací o naší široké nabídce cloudových řešení pro specifické potřeby výroby dílů.

Teamcenter Share: Spolupráce v cloudu

Optimalizujte celý výrobní proces pomocí řešení Teamcenter Share, cloudového řešení pro spolupráci nové generace od společnosti Siemens, které se bez problémů propojuje se softwarem NX CAM. Bezpečně komunikujte a sdílejte informace s interními i externími zúčastněnými stranami v cloudu.

Propojte konstrukční, výrobní a dílenské týmy a zajistěte flexibilnější a efektivnější výrobu.

Vaše předplatné zahrnuje také přístup do služby Teamcenter Share. Řešení Teamcenter Share nabízí zabezpečené centrální úložiště a sdílení založené na e-mailových adresách a umožňuje vám okamžitě, bezpečně a jednoduše spolupracovat s kolegy, partnery a zákazníky. Správcům poskytneme cloudový účet společnosti (Enterprise Cloud Account – ECA), který jim umožní získat přístup k řešení Teamcenter Share a delegovat další oprávnění.

Kromě uživatelů typu host obdrží všichni oprávnění uživatelé cloudových služeb řešení Teamcenter Share přístup ke školení na vyžádání „Getting Started with Siemens Xcelerator Academy“ (LAAS49000) na portálu Siemens Xcelerator Academy.

Další informace o řešení NX pro výrobu

Zákaznická podpora

Společnost Siemens nabízí prvotřídní zákaznickou podporu pro řešení NX a všechny své produkty.

Blog věnovaný řešení NX pro výrobu

Sledujte nejnovější zprávy a zajímavosti o výrobním řešení NX na našem blogu.

Komunita řešení NX pro výrobu

Zapojte se do konverzace nebo získejte odpovědi na své otázky týkající se výrobního řešení NX.