Řešení NX X Manufacturing Advanced vychází ze standardního produktu a kromě jiných funkcí zahrnuje pokročilé funkce 3- a 2,5osého frézování, soustružení a sondování na stroji. Špičkové integrované nástroje CAD/CAM zefektivňují přípravu a programování nejnáročnějších komponent volných tvarů, jako jsou formy a výlisky. Výkonné technologie dráhy nástroje umožňují obrábění komponent s vynikající kvalitou povrchu při současném zkrácení doby obrábění až o 60 %.
Klíčové funkce
3osé frézování: Vyrábějte vysoce kvalitní komponenty s volnými tvary pomocí kompletní sady pokročilých nástrojů pro NC programování. 3D adaptivní hrubování dokáže zkrátit dobu obrábění na polovinu. Automatizované frézování v klidu umožňuje vícestupňové hrubování, čímž se zvyšuje výkonnost. Metody řízení oblasti řezu umožňují přesné řízení strategie obrábění. Dosáhněte vysoce kvalitní povrchové úpravy pomocí strategií hladkých dokončování, které mohou kopírovat přirozený tvar geometrie komponenty.
2,5osé frézování: Stroj s frézováním na základě objemu umožňuje rychlejší programování prizmatických komponent a obrábění na základě prvků automatizuje programování. Strategie vysokorychlostního obrábění mohou zkrátit dobu obrábění až o 60 % a programování více komponent zvyšuje produktivitu.
Soustružení: Efektivně obrábějte válcové komponenty na soustruzích s jedním a dvěma vřeteny díky komplexním možnostem soustružení. Strategie hrubování zahrnují operace čelního, soustružnického, zpětného, vrtacího a podsekávacího obrábění, zatímco dokončovací techniky zahrnují strategie vícenásobných průchodů a čelního obrábění. Tvorba otvorů zahrnuje bodové, vrtací, vyvrtávací, třískové, vystružovací a závitovací úkony, přičemž drážkování nabízí flexibilní kontrolu sledovacího bodu a závitování pro vnější a vnitřní průměry.
Sondování na stroji: Generujte a vizualizujte sondážní cesty. Vytvářejte cykly sondování na stroji pro frézování a soustružení. Použijte výstupní NC kód s integrovaným postprocesorem. Simulujte proces pomocí digitálního dvojčete komponenty, sondy a obráběcího stroje. Detekujte odchylky procesu pro přizpůsobení parametrů obrábění.
Simulace, následné zpracování a dílenská dokumentace: Pomocí animace dráhy nástroje a postprocesoru můžete generovat G-kód připravený pro výrobu. Post Hub, cloudová knihovna s více než 1 000 postprocesory, a řešení Post Configurator umožňují úpravy nebo vytváření nových postprocesorů. Tvorba kinematiky stroje a nástroje pracovních pokynů vytvářejí modely kinematiky a vyvíjejí asociativní pracovní pokyny.
Zahrnuté nástroje CAD: Řešení NX CAM poskytuje špičkové funkce CAD pro modelování, úpravy a sestavování, které urychlují programování CNC. Pomocí integrovaných překladačů můžete číst všechny standardní datové formáty včetně IGES, DXF, STEP, STL a JT.
Výrobní metriky jsou založené na interním zkušebním obrábění nebo interních srovnávacích studiích.

Výhody řešení NX X Manufacturing:
- Programujte pomocí pokročilých nástrojů CAD/CAM na míru vašim specifickým výrobním potřebám
- Snižte počáteční náklady a zefektivněte zavedení pomocí cloudových technologií
- Zvyšte produktivitu pomocí špičkových funkcí CNC programování
- Zlepšete spolupráci mezi zúčastněnými stranami pomocí cloudových řešení
- Rozšiřte funkčnost svých řešení pomocí licencí založených na hodnotě
Přizpůsobitelné řešení
Rozšiřte funkčnost pomocí licencí založených na hodnotě řešení NX X Manufacturing, abyste mohli konfigurovat a přizpůsobovat svá řešení, a získejte následující výhody:
- Pokročilé modelovací nástroje
- Specializované možnosti obrábění
- Simulace řízená G-kódem
- Moderní řešení pro postprocesing