Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč právě Assembly Line Planner X?

Zvyšte své schopnosti rozšířením řešení NX X Manufacturing pomocí Assembly Line Planner X jako vysoce hodnotného doplňku, který vám umožní přizpůsobit své výrobní řešení NX X tak, aby vyhovovalo jedinečným potřebám vašeho projektu.

Assembly Line Planner X umožňuje výrobcům, jako jste vy, plánovat chytřeji, rychleji a spolupracovněji. Od návrhu linky na vysoké úrovni až po podrobné plánování stanic nabízí výkonné nástroje pro vizualizaci toku produktů, vyrovnávání pracovního zatížení a optimalizaci využití zdrojů. Naplánujte komplexní výrobní linku se zaměřením na různé technologie a výrobní prvky používané k vytvoření sestavy, jako jsou bodové svary, svarové čepy, nýty, spojité spoje pro upevnění a utěsnění a další.

Díky integrovanému hlášení, spolupráci v reálném čase a bezproblémové konektivitě Teamcenter poskytuje kompletní digitální dvojče montážní linky.

Klíčové vlastnosti

Plánování linek

Proces plánování začíná v pohledu Plánování čáry, kde distribuujete součásti do staničení a definujete tok mezi staničkami v moderním prohlížeči PERT. Pro lepší pochopení rozložení dílů se stav přiřazení každého dílu a sestavy zobrazí s indikátorem přiřazení přímo v grafickém prohlížeči, který identifikuje součásti na základě jejich stavu. Vizuální nahromadění produktu na montážní lince pak může být zobrazeno jako výsledek této práce.

Plánování zdrojů.

Při práci na rozvržení závodu můžete přepnout do zobrazení Plánování zdrojů, kde můžete přistupovat ke všem požadovaným funkcím rozvržení a zároveň využívat integrovanou klasifikaci softwaru Teamcenter pro přístup ke standardním prostředkům. V plánování zdrojů je kladen důraz na samotný závod, zatímco produkt je dočasně smíchán. Toto zobrazení nabízí mnoho způsobů, jak definovat hrubé rozvržení nebo podrobné rozvržení s přesnými měřeními, přičemž pomocí nástrojů, jako jsou konektory, rychle a snadno umísťují komponenty v závodě.

Detaily stanice

Zobrazení detailů staničení vás provede podrobnostmi procesu uvnitř montážní stanice. V tomto pohledu je zobrazen pouze obsah stanice, včetně zařízení, součástí a podsestav a výrobního procesu požadovaného pro tento krok v sekvenci sestavy. Díly a podsestavy jsou automaticky umístěny v požadovaném přípravku v každé stanici. Pomocí pokročilého vyhledávání funkcí můžete určit, na kterých funkcích je třeba pracovat, a podle toho je distribuovat ve vlastních operacích. Tyto funkce pak mohou být klasifikovány a přizpůsobeny na základě procesu, který představují.

Robotic arms working on an assembly line with digital overlays showing production data and statistics.

NX X Manufacturing vysoce hodnotné doplňky

Podpořte své výrobní řešení NX X pomocí vysoce hodnotných doplňků, které vám umožní snadno rozšířit možnosti softwaru, protože vaše požadavky na plánování výroby se časem zvyšují.

Vysoce hodnotný doplněk Assembly Line Planner X vyžaduje licenci NX Manufacturing Essentials.

Rozšiřte funkčnost svého výrobního řešení NX X o další vysoce hodnotné doplňky, včetně:

  • Návrhář linií X
  • Otevřené sady nástrojů NX X

Funkce Assembly Line Planner X

Projděte si související produkty řešení NX X Manufacturing

Získejte více informací o naší široké nabídce cloudových řešení pro specifické potřeby výroby dílů.

Další informace o technologii NX pro výrobu

Zákaznická podpora

Siemens nabízí zákaznickou podporu pro NX a všechny naše produkty.

Blog NX pro výrobu

Sledujte nejnovější zprávy a zajímavosti o výrobním řešení NX na našem blogu.

NX pro výrobní komunitu

Zapojte se do konverzace nebo získejte odpovědi na své otázky týkající se výrobního řešení NX.