Proč Vysoce účinné obrábění?
VolumiLL je vysoce výkonný nástroj pro dráhu nástrojů určený k optimalizaci operací hrubého frézování v CNC obrábění. Slouží výrobcům v leteckém, automobilovém, lékařském a obecném obrábění, kteří potřebují zkrátit dobu cyklu, prodloužit životnost nástrojů a zlepšit efektivitu řezání. Tradiční metody hrubování způsobují nekonzistentní zatížení, nadměrné teplo a předčasné opotřebení nástroje. Volumill to řeší generováním cest nástrojů založených na fyzice, které udržují konstantní rychlost úběru materiálu, což umožňuje rychlejší posuvy, plynulejší pohyb a bezpečnější podmínky řezání. Hodnota je jasná: až 80% zkrácení doby cyklu, 500% prodloužení životnosti nástroje a o 50% kratší doba programování. Volumill umožňuje dílnám pracovat rychleji, pracovat déle bez dozoru a dosahovat předvídatelných a opakovatelných výsledků.