Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

MDES Exporter na bázi ModuleWorks

V ModuleWorks poskytujeme pokročilý software pro generování, simulaci a optimalizaci dráhy nástrojů pro zlepšení efektivity výroby. Naše inteligentní dráhy nástrojů zkracují doby cyklu a zlepšují kvalitu povrchu, zatímco simulace v reálném čase zabraňuje chybám a kolizím. Optimalizace založená na fyzice zajišťuje bezpečný a efektivní provoz strojů a řezných nástrojů. Tato řešení pomáhají výrobcům zlepšit strategie obrábění, zvyšovat produktivitu, snižovat náklady a zlepšovat kvalitu výrobků.

Proč Automatizace dat MDES pro pracovní postupy digitální výroby?

MDES Exporter zjednodušuje a automatizuje vytváření dat o nástrojích, dílech a upínacích prvcích kompatibilních se specifikací pro výměnu výrobních dat přímo ze společnosti Siemens NX. Tato standardizovaná data lze bezproblémově použít v simulacích, systémech předcházení kolizím (CAS) a dalších pracovních postupech digitální výroby, což snižuje manuální úsilí, zajišťuje přesnost a urychluje digitální vlákno.

MDES

Výhody

  • MDES Exporter šetří čas tím, že automatizuje extrakci a formátování dat nástrojů, součástí a upínání. Zajišťuje standardizovaný výstup v souladu s MDES, snižuje počet chyb a ruční přepracování při zachování konzistence napříč vašimi výrobními systémy.
  • Exportovaná data se bezproblémově integrují do simulačních, CAS a dalších digitálních pracovních postupů, urychlují digitální vlákno a zefektivňují výrobu od začátku do konce. Díky bezplatné zkušební verzi je MDES Exporter snadné přijetí standardizovaných automatizovaných datových procesů.
  • Specifikace je kompatibilní se stávajícími standardy, jako jsou ISO13399 a DIN4000-190/DIN4003-190, což poskytuje robustní a důvěryhodný základ pro digitální dvojčata a inteligentní výrobu.

Vybrané funkce