Třífázové přepínání s přerušením zátěže
Proveďte třífázové přepínání přerušení zátěže s jednotným designem. Vysokotlaké samočisticí kontakty zvyšují spolehlivost. Ovládejte naše továrně nastavené spínače ručně nebo s motorem.
Skupinové spínače středního napětí řady Vector poskytují spolehlivé třífázové vypínání a přerušení zátěže pro aplikace 25-38 kV. Tyto přepínače umožňují spolehlivý provoz ve vaší elektrické infrastruktuře. Konzistentní a odolné třífázové přepínání napájení je pro vaše operace životně důležité. Řada Vector poskytuje spolehlivý výkon při přerušení zátěže a zvýšenou odolnost kontaktu díky jednotnému designu a vysokotlakým samočisticím kontaktům. Tovární nastavení a zjednodušené nastavení jednobodového zdvihu umožňují ruční nebo motorizovaný provoz, který vám ušetří čas.
Dosáhněte spolehlivého výkonu při přerušení zátěže 25-38 kV pro vaše aplikace středního napětí. Zvolte efektivní třífázové přepínání napájení, abyste udrželi stabilní provoz, minimalizovali narušení sítě a zlepšili integritu systému.
Naše konstrukce snižuje opotřebení a prodlužuje tak provozní životnost spínače. Minimalizujte potřeby údržby a maximalizujte dobu provozuschopnosti systému pro nepřetržitý servis.
Snadno nainstalujte továrně nastavený jednotný spínač s jednobodovým zdvihem. Snižte složitost nastavení a údržby. Zvolte ruční nebo motorizovaný provoz pro flexibilní ovládání.
Proveďte třífázové přepínání přerušení zátěže s jednotným designem. Vysokotlaké samočisticí kontakty zvyšují spolehlivost. Ovládejte naše továrně nastavené spínače ručně nebo s motorem.
Vyberte si základny ze skleněných vláken, hliníku nebo oceli pro různou montáž a vyberte porcelánové nebo polymerní izolátory. Pracujte s háčkem, trubkou nebo motorizovanými možnostmi. Integrujte šroubové nebo zásuvné přerušovače a držáky svodičů.
Podporujte jmenovité napětí 25 kV nebo 38 kV pro různé aplikace. Spravujte nepřetržité proudy 900 A nebo 1 200 A. Vydrží bleskové impulsy (BIL) 150 kV nebo 200 kV pro odolnost a ochranu systému pro vysoké zatížení.