Skupinové středonapěťové spínače řady Topper poskytují efektivní třífázové spínání pro elektrické distribuční systémy.
Tyto spínače jsou k dispozici s jmenovitým napětím od 15 do 38 kV, nepřetržitým proudem do 1200 A a bleskovým impulsem (BIL) do 200 kV. Řešení problémů v instalacích, kde jsou montážní vzdálenosti omezené, pomocí našich kompaktních spínačů.
Řada Topper se dodává kompletně smontovaná a továrně upravená na ocelové nebo hliníkové základně, s několika styly montáže včetně tyče, příčného, fázového, svislého a vertikálního stylu.