Chraňte generátory do 200 MW pomocí našich stacionárních jističů vakuového generátoru. Tyto jističe jsou určeny pro stroje o výkonu 10 MW až 80 MW, jmenovité na 24 kV.
Generátory potřebují robustní ochranu obvodů přizpůsobenou specifickým elektrickým a mechanickým potřebám. Naše plně přizpůsobitelné stacionární jističe vakuového generátoru řeší tuto výzvu. Každý návrh navrhujeme tak, aby splňoval jedinečné aplikační požadavky vašeho projektu a zajistil efektivní provoz v souladu s předpisy.
Zajistěte vysokou spolehlivost a shodu s jističi testovanými podle norem IEEE C37.013 a C37.013a. Minimalizujte prostoje pomocí naší nejnovější technologie vakuového přerušovače, která nabízí MTTF více než 50 000 let. Naše konstrukce také eliminuje plyn SF6 a poskytuje řešení šetrné k životnímu prostředí.