Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč se SER odpojuje?

Jednoizolátorové odpojovače Siemens SER, navržené pro nadzemní rozvody, kombinují robustní konstrukci s kompaktním a lehkým tvarovým faktorem, který pomáhá posádkám pracovat rychleji a udržovat sítě odolné. Jmenovité hodnoty od 15—38 kV do 900 A, s BIL do 200 kV poskytují spolehlivý výkon v náročných podmínkách.

Možnosti portfolia

  • Napěťové třídy: 15 kV, 25 kV, 38 kV
  • Trvalý proud: 600 A, 900 A
  • Bleskový impuls (BIL): až 200 kV

Klíčové výhody

Zlepšete spolehlivost sítě

Robustní architektura s jedním izolátorem a osvědčené materiály podporují stabilní provoz na nadzemních vedeních, a to i v náročných podmínkách.

Zjednodušení údržby v terénu

Kompaktní a lehká konstrukce usnadňuje manipulaci a instalaci, snižuje zatížení vodičů a pomáhá posádkám efektivně dokončit úkoly přepínání.

Snižte náklady na životní cyklus

Odolné kontakty a odvětrávaná konstrukce lopatek poskytují vynikající vlastnosti přenášení proudu, které pomáhají minimalizovat výpadky a servisní zásahy.

Doporučené možnosti