Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč venkovní rozvodné jističe SDV7?

Venkovní distribuční jističe Siemens SDV7 poskytují osvědčené vakuové přerušení v kompaktním a robustním krytu pro spolehlivý výkon středního napětí v náročných venkovních podmínkách. Vyberte si provedení odolné proti oblouku nebo odolné proti oblouku s operátory se skladovanou energií nebo magnetickým pohonem, které vyhovují vaší aplikaci od 15,5—38 kV.

Portfolio zahrnuje:

  • SDV7 (neodolný proti oblouku)
  • SDV7-AR (odolný proti oblouku)

Klíčové výhody

Protect personals s konstrukcí odolnou proti oblouku

Možnost krytu odolného proti oblouku testovaná podle standardu IEEE C37.20.7 typu 2B pomáhá přesměrovat energii vnitřního oblouku mimo provozovatele a podporuje strategie bezpečnosti rozvodny.

Přizpůsobte aplikace v rozmezí 15,5—38 kV

Napětí od 15,5 do 38 kV, krátkodobá odolnost až 40 kA, nepřetržitý proud až 3 000 A a BIL až 200 kV pokrývají potřeby napájecích a průmyslových podavačů.

Snižte údržbu pomocí vakuových přerušovačů.

Časově ověřené vakuové přerušovače a jednoduchá proudová dráha podporují dlouhou životnost elektrické energie a nízké servisní potřeby, což pomáhá minimalizovat plánované výpadky.

Doporučené možnosti

Začínáme