Pokročilé distribuční rozvaděče určené pro nadstandardní instalaci, kombinující flexibilní konfigurace, vysokou spolehlivost a zjednodušený provoz pro inženýrské sítě a průmyslové systémy.

Pokročilé distribuční rozvaděče určené pro nadstandardní instalaci, kombinující flexibilní konfigurace, vysokou spolehlivost a zjednodušený provoz pro inženýrské sítě a průmyslové systémy.

Podporuje smyčkové, radiální a síťové konstrukce s konfigurací 2 až 7 cest, což umožňuje nasazení v široké škále distribučních sítí.
Hermeticky uzavřená konstrukce z nerezové oceli minimalizuje údržbu a zajišťuje dlouhodobou spolehlivost systému.
Slepá konstrukce s možností viditelného přerušení zvyšuje bezpečnost obsluhy a zjednodušuje spínací operace.
Jmenovité napětí | Až 38 kV |
|---|---|
Trvalý proud | 600A |
Přerušení hodnocení | 12,5 kA (až 25 kA s BCLF) |
Rozsah konfigurace | 2—6 způsoby |
Instalace | Montáž na podložku (nad úrovní) |

Podporuje radiální, smyčkové a síťové konfigurace pro distribuční systémy, včetně aplikací s vysokým poruchovým proudem.

K dispozici se spínači přerušení zátěže, vakuovými poruchovými přerušovači a pojistkovou ochranou pro aplikace transformátorů a podavačů.

Kompatibilní s SCADA, motorovými operátory a ochrannými relé pro plně automatizovaný provoz sítě.