Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč GMSG-GCB?

Používejte výsuvné jističe vakuového generátoru GMSG-GCB v kovově plátěných rozváděčích GM-SG. Chraňte stroje o výkonu 10 MW až 80 MW při 15 kV, to vše při splnění požadavků IEEE Std C37.013.

Specializované jističe generátorů často vyžadují rozsáhlé školení a komplexní údržbu. Zjednodušte provoz s našimi jističi GMSG-GCB, sdílejte společný design se standardními jističi bez generátoru, abyste vyloučili další školení personálu. Můžete také využít společnou platformu 3AH3 pro zefektivnění údržby a provozu pomocí známé technologie.

A hand holds a Siemens remote control pendant with red

Klíčové výhody

Omezte trénink

Udržujte a provozujte jističe generátoru stejnými postupy jako jističe bez generátoru. Eliminujte další školení pro své zaměstnance, abyste zefektivnili procesy.

Zvyšte bezpečnost

Dálkově stohované vytahovací jističe GMSG pomocí integrovaného elektrického regálového systému Siemens (SIERS). Zajistěte dodatečnou ochranu personálu před expozicí obloukovým zábleskem, abyste snížili potřebu osobních ochranných prostředků.

Nižší náklady

Přijměte jistič dodávaný bezpečně uvnitř jeho buňky. Tento přístup snižuje náklady na instalaci a minimalizuje možnost poškození při přepravě.

Doporučené možnosti