Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč se háček třídy EHTT odpojuje?

Vysokonapěťový odpojovač třídy stanic EHTT je spínač určený pro tandemové přepínání rozvodny. Zpracovává jmenovité napětí od 15 do 38 kV a nepřetržité proudy do 1200 A.

Přesměrujte napájení bezpečně a efektivně, když je vyžadováno obcházení. Odpojovací spínač EHTT poskytuje efektivní a bezpečnější způsob, jak toho dosáhnout, s využitím konfigurace tandemového přenosu.

Klíčové výhody

Zvyšte bezpečnost

Přesměrujte napájení během obcházení pomocí konfigurace tandemového přenosu EHTT, abyste minimalizovali rizika v kritických operacích a chránili personál a vybavení.

Zvyšte spolehlivost

Dosáhněte spolehlivého a efektivního přenosu výkonu pomocí vysokotlakých čelistních kontaktů mince a stříbrných čelistí a přesných obráběných odlitků. Snižují odpor, optimalizují tok energie a vytvářejí stabilitu sítě.

Podporujte různé požadavky

Integrujte odpojovače EHTT do aplikací s napětím 15-38 kV a nepřetržitým proudem až 1 200 A. Vyberte si standardní nebo přizpůsobené možnosti montáže pro flexibilní instalaci podle vašich konkrétních potřeb.

Doporučené možnosti