SEM3 je modulární obvodový měřicí systém, který poskytuje přesnost na úrovni výnosů, flexibilní komunikaci a předem navrženou integraci do panelových desek, rozvaděčů, PDU, RPP, sběrnicových zástrček a dodatečných skříní Siemens pro subfakturaci a energetické poznatky.Položky portfolia:
- Controller s vestavěnými webovými stránkami, Modbus RTU/TCP, volitelný BACnet; monitoruje až 45 modulů
- es: standardní přesnost 1% nebo vysoká 0,2% (ANSI C12.20)
- Měřicí stojany: 3,6,9,15,21 pozic
- Proudové transformátory: pevné nebo dělené jádro, 50—2000 A schválené pro subfakturaci NYC PSC a California CDFA; certifikace NRTL podle ANSI C12.20.