Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč jednotka distribuce energie?

PDU Siemens poskytují flexibilní a vysoce výkonnou distribuci energie pro prázdné prostory datových center, kolokační sestavení a nasazení na hranách. Jsou navrženy pro rychlé nasazení a konfigurovatelné podle požadavků konkrétního místa. Pomáhají operátorům rychle škálovat kapacitu při zachování spolehlivosti, ochrany a viditelnosti napříč kritickými zatíženími.

přizpůsobitelné a škálovatelné

Konfigurovatelné měření, distribuční rozvržení a možnosti připojení pomáhají sladit každý PDU s požadavky pracoviště a zároveň podporují růst s vysokou hustotou v podnikových, hyperškálovacích, kolokačních a hraničních prostředích.

Spolehlivá distribuce kritického napájení

PDU Siemens, postavené na jističích s tvarovaným pouzdrem Siemens 3VA a robustní technologii panelových desek, poskytují spolehlivou a efektivní distribuci energie, která pomáhá udržovat kritická IT zátěž v chodu.

Pokročilé monitorování a viditelnost

Nativní integrace s EPMS a BMS prostřednictvím Modbus nebo BACnet poskytuje monitorování v reálném čase a praktický přehled o výkonu napájení, kapacitě a klíčových elektrických parametrech.

Klíčové detaily

Jmenovitý výkon

300-1250 kVA

Vstupní napětí

240 V, 480 V, 600 V

Výstupní napětí

480/277V, 415/240V, 208/120V

Hodnocení zkratu

Až 100 KaiC

Komunikace

Modbus TCP, BACnet IP, SNMP v3

Normy

Uvedeno UL 891, transformátor uvedený podle UL 1561

Vybrané funkce

Prozkoumejte další zdroje

Informační list PDU

PDU Siemens poskytují flexibilní a škálovatelnou distribuci energie pro datová centra, kolokaci a hraniční lokality. Díky přizpůsobitelným konfiguracím, spolehlivému výkonu a pokročilému monitorování podporují prostředí IT s vysokou hustotou.