Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč pak Metering?

Siemens PAK Metering poskytuje flexibilní sady vícepolohových měřidel pro vnitřní/venkovní použití, které zjednodušují instalaci a optimalizují prostor na stěně. Konfigurace se rozprostírají na 2—6 polohách s 4/5čelisťovými objímkami, zajišťovacími pojistkami do 200 A, nadzemní nebo podzemní službou a třídou sběrnic až 1000 A - ideální pro projekty s více rodinami.

Portfolio:

  • WP — standardní modely bez bypassu
  • WEP — EUSERC nebo varianty vyhovující nástrojům
  • WPL — pákové obtokové modely
Business professionals reviewing documents together at a table during a meeting.

Klíčové výhody

Zrychlete instalaci

Kompaktní skříně s předsběrnou sběrnicí a montáž na stěnu zjednodušují nastavení a snižují pracovní sílu na místě pro rychlejší realizaci projektů.

Konfigurace pro každý nástroj

Vyberte si 2—6 poloh, 4/5čelisťové zásuvky, kroužkové nebo bezkroužkové kryty a horní nebo podzemní službu podle místních požadavků.

Spolehněte se na osvědčené standardy

Konstrukce zařazená do seznamu UL s referencemi ANSI/NEMA podporuje trvalý vnitřní i venkovní výkon a konzistentní výsledky inspekcí.

Doporučené možnosti

Začínáme