Řada osvětlovacích desek Siemens efektivně distribuuje energii pro osvětlovací obvody s konfiguracemi až 800 A.
Naše flexibilní konstrukce a inovativní funkce řeší různé instalační výzvy a zefektivňují projekty. Využijte nesmontované osvětlovací panely P1 prostřednictvím autorizovaných distributorů pro kratší dodací lhůty.
Naše portfolio panelových desek zahrnuje:
- P1 Lighting Panels: k dispozici v konfiguracích 250A a 400A max, továrně montované i nesmontované panely a jističe odboček od 15A do 125A.
- P2/P3 Lighting Panels: k dispozici v konfiguracích až 600A hlavního jističe a 800A hlavních výstupků a typů odbočovacích jističů od 15A do 250A.
- Koordinační panely: k dispozici pro potřeby tavného řešení a požadavky na úzkou šířku.