Rychlé provedení a rychlá přestávka
Zažijte rychlé provedení a rychlé přerušení s viditelnou konstrukcí přepínání nožů. Tato konstrukce poskytuje jasnou indikaci stavu spínače pro zvýšenou bezpečnost a spolehlivý výkon.
Naše bezpečnostní spínače pro vysoké zatížení poskytují spolehlivé ovládání a odpojení obvodů pro různé elektrické systémy. Tyto spínače poskytují bezpečnost a kontinuitu provozu v různých průmyslových a komerčních prostředích. Zabránit elektrickým rizikům a posílit integritu systému bezpečným a účinným řízením výkonu. Rychlý provoz při rozbití a viditelném přepínání nožů zvyšují bezpečnost obsluhy a zjednodušují údržbu.

Vyzkoušejte robustní flexibilitu aplikace s našimi bezpečnostními spínači pro vysoké zatížení. Tím je zajištěno, že vaše operace běží hladce a přizpůsobí se různým potřebám.
Využijte výhod nových optimalizovaných skříní, které nabízejí snadnější instalaci. Tento návrh zefektivňuje váš proces nastavení, snižuje čas a úsilí a zároveň zajišťuje bezpečné a efektivní elektrické připojení.
Upřednostňujte bezpečnost díky našim novým jmenovitým hodnotám nepojistného zkratového proudu. Testujeme a dokumentujeme jejich přesnost pomocí jističů 3VA, abychom zajistili spolehlivou ochranu po celou dobu životnosti produktu.
Zažijte rychlé provedení a rychlé přerušení s viditelnou konstrukcí přepínání nožů. Tato konstrukce poskytuje jasnou indikaci stavu spínače pro zvýšenou bezpečnost a spolehlivý výkon.
Získejte přístup k široké škále proudu a konfigurací, které splňují jakékoli potřeby aplikace. Naše bezpečnostní spínače pro vysoké zatížení jsou k dispozici v hodnotách 30-1200A, 240V a 600V s kryty typu 1, 3R, 12 a 4X.
Pro flexibilitu systému použijte naše 200% neutrální a izolované pozemní sady. Naše bezpečnostní spínače 800A/1200A jsou vybaveny viditelným oknem, které vyhovuje místním stavebním předpisům pro zařízení s alternativními zdroji energie.