Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč všeobecné bezpečnostní spínače?

Bezpečnostní spínače pro všeobecné použití poskytují spolehlivý výkon pro napájecí obvody s jmenovitým výkonem 240 V AC nebo méně. Tyto spínače používejte v aplikacích se standardními požadavky na provoz a typickými provozními podmínkami.

Potřeby projektu se liší, vyžadují specifické konfigurace přepínačů pro prostorově úsporné návrhy nebo dostatečné zapojení. Naše rozšířená řada bezpečnostních spínačů General Duty řeší tuto výzvu tím, že nabízí různé možnosti, které se přizpůsobí vašim jedinečným požadavkům projektu.

Aktualizované řady přepínačů GD jsou následující:

• Kompaktní řada GD •

Řada

GD Plus • Ř

ada GD

MAX

Klíčové výhody

Zjednodušte instalaci

Profitujte z většího prostoru pro ohyb drátu a tangenciálních výseků v hodnotách 100-600A. Tento design urychluje instalaci, což usnadňuje a zefektivňuje vaši práci.

Získejte flexibilitu

Vyberte si spínače ve 2 a 3 pólových variantách, které jsou k dispozici v tavném i netavitelném provedení. Vyberte si z krytů typu 1 a 3R, které splňují vaše specifické požadavky aplikace.

Zvyšte bezpečnost

Spolehněte se na nové jmenovité zkratové proudy (SCCR) pro nepojistné bezpečnostní spínače v kombinaci s 3VA jističem. Upřednostňujeme vaši bezpečnost a přesnost po celou dobu životnosti produktu.

Vybrané funkce